Molkereien
1 - Bis zu 98 % des in Molkereien verwendeten Wassers ist Süßwasser mit Trinkwasserqualität
Quelle: Arla.com
2 - 481.800 kWh Energie in kritischen Wasserversorgungssystemen am Arla-Standort Westbury in Großbritannien zu sparen
Quelle: Arla Westbury, case story
Softdrink-Betriebe
1 - Es wird erwartet, dass die weltweite Nachfrage nach Süßwasser das Angebot bis 2030 um 40 %1 übersteigen wird.
Quelle: Water Scarcity: A Growing Investment Concern, Morgan Stanley
Breweries
1 - Die Brauerei Industrie ist einer der größten industriellen Wasserverbraucher.
Quelle: The brewing industry and environmental challenges
2 - 70 % des Süßwassers, das beim Brauen verwendet wird, wird als Abwasser entsorgt.
Quelle: Reducing Water and Wastewater in the Brewing Industry