Aktivkohlefilter zur Wasserreinigung
ACH-Filter sind eine Baureihe robuster, mittelgroßer Aktivkohlefilter zur effizienten Abscheidung von organischen Verbindungen, Chlor und Geschmacks- und Geruchsstoffen aus Wasser. ACH-Filter sind mit einem langlebigen Hydraulikventilsystem ausgestattet, sorgen für einen reibungslosen, zuverlässigen Betrieb und unterstützen automatische Spül- und Rückspülzyklen.
Flexible Größe und langlebiges Design
Die Filter der ACH-Baureihe sind in fünf Größen mit einer Durchflusskapazität von 0,9 bis 7,4 m³/h erhältlich. Damit bieten sie sich als vielseitige Lösung für kleine bis mittelgroße Wasseraufbereitungsanlagen an. Sie sind auf Zuverlässigkeit ausgelegt, arbeiten in einem Druckbereich von 2,5 bis 6 bar und halten Wassertemperaturen bis 35 °C stand. Standardmäßig besteht das Rohrsystem der Filter aus PVC. Für Installationen mit erhöhten Anforderungen an Langlebigkeit oder Hygiene sind aber auch Ausführungen in Edelstahl erhältlich.
Hygienisches Design in Edelstahl
Aktivkohlefilter aus Edelstahl sind besonders robust und werden höheren Hygieneanforderungen gerecht. Damit eignen sie sich ideal für Branchen mit strengen Vorgaben für die Wasserqualität. Sie halten einer Desinfektion mit Heißwasser stand und können mit speziellen Aktivkohletypen eingesetzt werden.
Das Foto zeigt eine Installation in einem dänischen Lebensmittelunternehmen: Mit dem Edelstahlfilter lässt sich das Grundwasser effizient von Pestiziden befreien. So entsteht unbedenkliches, hochwertiges Prozesswasser für die Produktion.
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Ganz gleich, ob Sie ein Produkt kaufen oder sich lediglich von einem Grundfos-Experten beraten lassen möchten, wir helfen Ihnen gerne, Ihre Wasseraufbereitungslösung optimal zu nutzen! Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.