Effiziente Senkung des CO₂-Gehalts für bessere Wasserqualität
Der CO₂-Entgaser ist eine bewährte, wartungsarme Lösung zur Senkung des Kohlendioxidgehalts im Wasser – ohne Chemikalien oder Verbrauchsmaterialien. Mit korrosionsbeständigem Design und energieeffizientem Betrieb ist er besonders bei hohen Durchflussraten wirtschaftlich sinnvoll. Durch die Reduzierung des Gehalts an gelöstem CO₂ erhöht der Entgaser den pH-Wert und die Filtrationskapazität vor der nächsten Aufbereitungsphase, was eine optimale Anlagenleistung gewährleistet.
Die Standardeinheiten sind mit folgenden Komponenten ausgestattet:
- Speicherbehälter für entgastes Wasser: für eine stabile Wasserspeicherung.
- Gebläse: für einen hochvolumigen Luftstrom mit niedrigem Druck zur Entgasung.
- Wasserstandsüberwachung beim Wassereintrag: für einen dauerhaft optimalen Betrieb.
- Trockenlauf-Sicherheitsschalter für die Speisepumpe: zum Schutz vor Schäden an der Pumpe.
- Überlauf bei hohem Wasserstand im Speicherbehälter: zum Schutz vor einem Überlauf in der Anlage.
Standardausstattung eines CO2-Entgasers
In der Standardausführung bewältigen unsere CO₂-Entgaser Durchflussraten von bis zu 70 m³/h und verfügen über wichtige Ausstattungsmerkmale wie eine PP-Entgasungsfüllung, eine Wasserstandsanzeige mit 4 Schaltern, einen Entlüfter, eine Spiralsprühdüse und ein Niederdruckgebläse. Diese Entgaser können den CO₂-Gehalt auf 10–30 ppm reduzieren und gewährleisten einen effizienten Betrieb sowie eine lange Lebensdauer.
Entgastes Speisewasser für Hochdruckdampfkessel
In einem großen Kraftwerk ist der CO₂-Entgaser zwischen den Kationen- und Anionenaustauschern einer Demineralisierungseinheit integriert. Dies reduziert den Chemikalienverbrauch für die Harzregeneration erheblich, minimiert die Belastung des Anionenharzes und senkt die Betriebskosten, sodass weniger Regenerationszyklen erforderlich sind und die Effizienz gesteigert wird.
Dokumentation
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Ganz gleich, ob Sie ein Produkt kaufen oder sich lediglich von einem Grundfos-Experten beraten lassen möchten, wir helfen Ihnen gerne, Ihre Wasseraufbereitungslösung optimal zu nutzen! Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.