Sparen Sie Wasser und Energie durch Trinkwasserzirkulation
Mit der Trinkwasser-Zirkulationspumpen der Baureihe COMFORT für Ein- und Mehrfamilienhäuser erhalten Sie sofort warmes Wasser im ganzen Haus. Die energieeffiziente COMFORT-Baureihe senkt den Energie- und Wasserverbrauch und verringert die Energie- sowie Installationskosten.
Die in der COMFORT T integrierte Temperaturregelung schaltet die Pumpe automatisch ab, wenn das Wasser die maximale Temperatur erreicht hat. Zum Vermeiden von Verschwendung von Wärmeenergie und Strom schaltet sie sich erst wieder ein, wenn die minimale Temperatur erreicht wird. Dadurch werden im Vergleich zu einer kontinuierlich betriebenen Zirkulationspumpe bis zu 25 % an Wärmeenergie eingespart. Dank des geräuscharmen Permanentmagnetmotors beträgt der Energieverbrauch nur 5–7 W.
Die clevere Art der Trinkwasser-Zirkulation
Erfahren Sie mehr über die COMFORT T, und laden Sie sich die Produktbroschüre mit praktischer Auswahlhilfe auf der Rückseite herunter. Sie hilft Ihnen dabei, die richtige COMFORT für Ihre Anforderungen zu finden.
Weitere zugehörige Referenzen
Lesen Sie die Erfahrungsberichte von Kunden, die von einer Grundfos Lösung profitiert haben.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Mit Altpumpen in eine bessere Zukunft!
Haben Sie eine Pumpe, die das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht hat? Mit Grundfos Take Back können Sie sie dem Recycling zuführen und viel Gutes für Mensch und Umwelt bewirken.
Weitere zugehörige FAQ
Hier finden Sie weitere häufig gestellte Fragen zu diesem Thema.
Modelle
Dienstleistungen
Übersicht über die Dienstleistungsangebote im Hinblick auf die Auslegung, die Installation, den Betrieb und den Austausch von Pumpen.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Dokumentation
BIM-Modelle herunterladen
Wie können wir Ihnen helfen?
Ganz gleich, ob Sie ein Produkt kaufen oder sich lediglich von einem Grundfos-Experten beraten lassen möchten, wir helfen Ihnen gerne, Ihre Pumpenlösung optimal zu nutzen! Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.