- Maximaler Förderstrom
- 0.50 m³/h
- Maximale Förderhöhe
- 1 m
- Medientemperatur
- 0 .. 95 °C
- Max. Betriebsdruck
- 10 bar
DIE CLEVERE ART DER WARMWASSERZIRKULATION
Die COMFORT BU PM von Grundfos mit digitaler Zeitsteuerung setzt neue Maßstäbe für die Warmwasserzirkulation in Wohngebäuden. Dank des geräuscharmen Permanentmagnetmotors beläuft sich der Energieverbrauch auf lediglich 5 bis 7 W. Gleichzeitig wird mit der digitalen Zeitsteuerung sichergestellt, dass die Pumpe nur bei Bedarf läuft. So senken Sie die Verluste, die sich bei Wärme und Strom ergeben. Das Ergebnis: maximaler Komfort bei minimalem Wasser-, Wärme- und Stromverbrauch.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.