Umfassende Analyse der Pumpenleistung
Das Energy Audit ist ein von Grundfos entwickeltes Diagnosetool zur Identifizierung eines übermäßigen Energieverbrauchs in einer Anlage. Unsere Erfahrungen mit Energy Audits haben gezeigt, dass ca. 30-50 % der von Pumpen verbrauchten Energie eingespart werden könnten.
Ein auf Echtzeitmessungen (Q, H, Stromverbrauch und Kennlinie) basierender Energy Audit bewertet die Gesamteffizienz der Pumpen und resultiert in Änderungsvorschlägen zur Verbesserung der Pumpeneffizienz.
Die Energie- und Anlagenoptimierung erfolgt durch die Messung des Volumenstroms, des Differenzdrucks und der Energieaufnahme der Pumpe mittels Sensorik und Datenaufzeichnung per Datenlogger. Die Auswertung basiert auf den Ergebnissen und Berechnungen des Lastprofils der Pumpe und des Einsparpotentials. Die Lebenszykluskosten von Pumpen werden ebenfalls berechnet. Abschließend erhält man eine Handlungsempfehlung ggf. mit Austauschangebot und Amortisationszeitberechnung.
Kundenvorteile:
- Exakte Dokumentation der Betriebsdaten und Energieaufnahme der Pumpenanlage
- Eine Handlungsempfehlung auf Basis der Energy Audit Messung (dadurch Energieersparnis und Senkung der Betriebskosten)
- Betriebs- und Planungssicherheit
Details und Voraussetzungen
Besonders lohnend sind Energy Audit Messungen allgemein an Einzelpumpen mit Motorleistungen über 11 kW, an Mehrpumpenanlagen mit Motorleistungen über 5,5 kW sowie bei Energieverbräuchen über 100.000 kWh im Jahr oder bei sehr alten Anlagen bzw. Anlagen mit nicht-optimaler Regelung.
Nach erfolgter Messung und Analyse erhalten Kunden einen ausführlichen Bericht, der sich, je nach Anlage, nicht nur auf die Pumpen bezieht, sondern auch weitere Aussagen zur Optimierung von Rohrleitungen, Armaturen oder Regelgrößen enthalten kann. Auf Wunsch kann ein anonymisierter Musterbericht vergangener Analysen zugesendet werden.
Bevor eine Energy Audit Messung durchgeführt werden kann, ist die Bereitstellung einiger Anlagendaten erforderlich, um die grundsätzliche Durchführbarkeit prüfen zu können sowie einen zeitlichen Umfang und Kostenvoranschlag für den erforderlichen Aufwand festzulegen. Natürlich sind auch Angaben zu den Fördermedien von großer Bedeutung (Dichte, Viskosität, Aggressivität Typenblätter etc.). Besonders hilfreich sind vor allem Fotos der Anlagen, in denen der Anlagenaufbau, die Pumpenaufstellung, mögliche Messanschlüsse (Manometer, Entlüftungen, Entleerungen, etc.), der geöffnete Schaltschrank und weitere Details zu erkennen sind. Für die Erfassung technischer Daten stellt Grundfos ein Voranfrageformular zur Verfügung.
Grundfos unterscheidet zwischen Kurzzeitmessungen (für Anlagen mit einem festen Betriebspunkt, wie Brunnenpumpen, Hochbehälterfüllung o. ä.), bei denen meist nur Messwerte aufgenommen und notiert werden, und Langzeitmessungen (für Anlagen mit sich ändernden Betriebsparametern, wie Druckerhöhungsanlagen, Netzpumpen o. ä.). Dabei werden die Daten über einen gewissen Zeitraum aufgezeichnet, wobei Sensoren und Datenlogger in der jeweiligen Anlage von Grundfos installiert werden und dort während des Aufzeichnungszeitraumes verbleiben.
Gemessen werden:
- Druck vor der Pumpe bzw. Wasserstand des Brunnens
- Ausgangsdruck der Pumpe
- Geodätische/statische Höhen
- Volumenstrom der Pumpe/Anlage
- Leistungsaufnahme der Pumpe/Anlage
- Eventuelle weitere relevante Messwerte (Drücke, Temperaturen, Niveaus, etc.)
Erfahren Sie, wie Kunden von diesem Dienstleistungsangebot profitieren
Wenn Sie sich für Grundfos Produkte entscheiden, können Sie den Stromverbrauch senken, den Komfort steigern und die Ausfallsicherheit Ihrer Anlage erheblich erhöhen. Lesen Sie die Erfahrungsberichte unserer Kunden und erfahren Sie, wie Sie vom ganzheitlichen Grundfos-Ansatz profitieren können, um durch den Einsatz von Intelligenz Wasser und Energie einzusparen.
Zugehörige Dienstleistungsangebote
Grundfos bietet eine Vielzahl an Dienstleistungen an, die Ihnen zusätzliche Sicherheit geben.
Optimieren Sie Ihre Instandhaltung mit der Lösung der nächsten Generation für Predictive Maintenance. Mit Grundfos Machine Health können Sie unerwartete mechanische Ausfälle mithilfe künstlicher Intelligenz um bis zu 75% reduzieren.
Wählen Sie Ihre Service Option aus
Ablauf eines Energy Audits
Ein Energy Audit ist die umfassendste Analyse Ihrer Pumpen, die von Grundfos angeboten wird. Und so läuft ein Energy Audit ab:
Erstkontakt: In einem Gespräch sammeln wir Informationen über den Installationsort der Pumpen. Alternativ können auch die Informationen verwendet werden, die bereits aus einem zuvor durchgeführten Energy Check vorliegen.
Analyse: Wir inspizieren vor Ort alle installierten Pumpen und erstellen eine Liste mit den Leistungsdaten.
Empfehlung: Beim Energy Audit werden Daten aufgezeichnet, aus denen ein Lastprofil für die geprüfte(n) Pumpe(n) abgeleitet wird.
Umsetzung: Sie erhalten einen ausgedruckten Bericht mit allen Einzelheiten zu den Auditergebnissen und den daraus resultierenden Empfehlungen.
Bewertung: Sollten Sie sich für den Austausch oder die Nachrüstung von Pumpen entscheiden, können wir Ihnen helfen, die richtige Pumpenlösung für Ihre Anlage auszuwählen.
Nachverfolgung: Wir analysieren die durchgeführten Arbeiten, um unsere angebotenen Dienstleistungen zu optimieren und eine maximale Pumpenleistung sicherzustellen.
Wie können wir Ihnen helfen?
Ganz gleich, ob Sie ein Produkt kaufen oder sich lediglich von einem Grundfos-Experten beraten lassen möchten, wir helfen Ihnen gerne, Ihre Pumpenlösung optimal zu nutzen! Sie können uns jederzeit gern kontaktieren, wenn Sie unsere Unterstützung wünschen.