Nicht einmal 1 %* der Daten werden genutzt. Was kostet Sie das?
Wasser- und Abwasserversorger sitzen auf einer Goldgrube an Daten – doch die meisten bleiben ungenutzt. Das Ergebnis? Höherer Energieverbrauch, teure Rohrbrüche und verpasste Chancen für eine intelligentere Planung. Was wäre, wenn eine Plattform, die mit fortschrittlicher Analysesoftware für Abwasser- und Wasserversorger ausgestattet ist, all das ändern könnte?
Was spricht für Grundfos Connect Network Analytics?
Gewinnen Sie durch die Analyse von Daten aus Abwasser- und Wassernetzen umsetzbare Erkenntnisse, mit denen Sie Probleme vorhersehen, den Energieverbrauch optimieren und die Lebensdauer der Anlagen verlängern können.
8 Möglichkeiten zur Betriebsoptimierung mit Daten aus Ihrem Netz
Ihre Daten enthalten wertvolle Einblicke in Ihr Wasser- und Abwassernetz – sie zeigen Lecks auf, prognostizieren potenzielle Rohrbrüche und weisen auf Geräte hin, die ausgetauscht werden müssen. Laden Sie unseren Leitfaden herunter, um zu erfahren, wie Sie mit Ihren Daten den Betrieb und die Planung in Ihrem Wasserversorgungsunternehmen rationalisieren können.
Neugierig auf die Technologie dahinter?
Entdecken Sie, wie die hochmoderne, sichere Software von Grundfos Connect Network Analytics die Planung und den Betrieb von Wasser- und Abwasserversorgungsunternehmen verbessert.
FAQ
Sie möchten wissen, wie das alles funktioniert? Wir haben die Antworten! In unseren FAQ finden Sie schnell Antwort auf die Fragen, die uns am häufigsten gestellt werden.
Wie lange dauert die Implementierung im Normalfall und welche Faktoren haben Einfluss auf den Zeitplan?
Je nachdem, welche Module Sie erwerben, dauert die Implementierung im Normalfall ein bis drei Monate.
Wie viele Benutzer können auf der Plattform angelegt werden und können wir die Benutzerkonten selbst verwalten?
Sie können auf der Plattform so viele Benutzer erstellen, wie Sie möchten, ohne dass Ihnen zusätzliche Kosten entstehen.
Können wir Änderungen an der Plattform vornehmen?
Ja, Benutzer mit den erforderlichen Berechtigungen können im Verwaltungsmodul Änderungen an der Plattform vornehmen.
Was kann ich tun, wenn ich Fragen zur Software habe oder Hilfe brauche?
Wenn Sie Grundfos Connect Network Analytics erwerben, wird Ihnen ein fester Kundenmanager zugewiesen, der Ihnen bei allen Fragen und Problemen zur Seite steht.
Können Daten aus anderen Quellen als SCADA-Systemen hochgeladen werden?
Ja, Sie können Daten aus jeder beliebigen Datenbank importieren.
Erfordert Grundfos Connect Network Analytics die Installation von Hardware?
Nein. Die Lösung ist zu 100 % Cloud-basiert und benötigt ausschließlich Daten.
Mit welchen SCADA-/Netzwerk-Telemetriesystemen ist Grundfos Connect Network Analytics kompatibel?
Grundfos Connect Network Analytics ist mit zahlreichen SCADA-/Netzwerk-Telemetriesystemen kompatibel. Das konnte in entsprechenden Tests nachgewiesen werden.
Erkenntnisse als Grundlage für fundierte Entscheidungen
Grundfos Utility Analytics ermöglicht kommunalen Wasserwirtschaftsunternehmen die Nutzung von Big Data, um Chancen zur Steigerung der Effizienz ihrer Wassernetze zu erkennen. Mithilfe von Datenvisualisierungen ermöglicht die Software Fachleuten und Laien gleichermaßen die Überwachung der wichtigsten KPIs.
Grundfos Utility Analytics ist eine Internet-basierte Software, die als SaaS-Lösung (Software-as-a-Service) bereitgestellt wird und keine Installation erfordert. Sie brauchen lediglich eine Internetverbindung für den sofortigen Zugriff auf Grundfos Utility Analytics. Sämtliche Updates und neuen Funktionen werden automatisch in Ihre Lösung integriert.
Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über Grundfos Utility Analytics und die Vorteile der Software für Wasser- und Abwasserfachleute wie Sie.
Optimierung des Betriebs von Wasser- und Abwassernetzen
Wassernetze
Mithilfe maschinellen Lernens verschafft Ihnen Grundfos Utility Analytics in Echtzeit Einblicke in sämtliche Zonen Ihres Wassernetzes und zeigt an, wo große Wasser- und Energieverluste entstehen. Auch automatisierte Diagnosen lassen sich damit durchführen. So können Sie rasch auf ungewöhnliche Situationen reagieren und zukünftigen Problemen durch vorausschauende Planung zuvorkommen.
- Rasche Erkennung von Rohrbrüchen
- Ortung von Leckagen
- Verringerung von Wasserverlusten und Wasserverschwendung
- Prognose von Rohrbrüchen
- Bewertung von Wartungsrisiken
- Erstellen vorbeugender Rohraustauschpläne
- Ermitteln des Investitionsbedarfs mit technisch unterstützter Renditeberechnung
Abwassernetze
Ein effizientes Management des Abwassernetzes hält die Rohre in besserem Zustand, senkt damit letztendlich die Wartungskosten und wirkt Betriebsstörungen entgegen. Anhand von Daten aus Ihrem Wassernetz prognostiziert Grundfos Utility Analytics Rohrbrüche, sodass Sie den Austausch gefährdeter Rohe effektiv planen und die Rendite pro Jahr berechnen können.
- Kein Überlaufen von Sanitärabwässern mehr
- Weniger Fremd- und Regenwasserzulauf (I&I)
- Weniger Rohrbrüche
- Optimieren der Ergebnisse von Videoinspektionen
- Prognose von Rohrbrüchen
- Bewertung von Wartungsrisiken
- Erstellen vorbeugender Rohraustauschpläne
- Ermitteln des Investitionsbedarfs mit technisch unterstützter Renditeberechnung
Alle Wassernetzdaten in einer Datenlandschaft
Mit Grundfos Utility Analytics können Sie alle Daten aus Ihrem Wasser- und Abwassernetz in einer einzigen Datenlandschaft konsolidieren.
Wenn Sie diese umfassenden Datensätze von der Software analysieren lassen, gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Trends und Muster der Netzleistung, des Wasserverbrauchs durch die Kunden, die Abrechnungshistorie usw. Auf dieser Grundlage können Sie fundierte Entscheidungen über die Zuweisung von Ressourcen und die Priorisierung von Wartungsarbeiten treffen und so die Gesamtleistung Ihrer Netze optimieren.
Grundfos Utility Analytics besteht aus vier Modulen, die alle auf ihre Weise zur Optimierung von Betrieb und Planung beitragen.
Mehr erfahren
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Egal, ob Sie fachkundige Beratung benötigen oder bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen – wir helfen Ihnen gerne, das Beste aus Ihrer Pumpenlösung herauszuholen.
Transparenzhinweis: Diese Kampagne enthält Inhalte, die mithilfe künstlicher Intelligenz generiert wurden.