Varianten MAGNA3 40-40 F
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Leistungsaufnahme P1: | 12 .. 98 W |
Netzfrequenz: | 50 / 60 Hz |
Bemessungsspannung: | 1 x 230 V |
Maximale Stromaufnahme: | 0.11 .. 0.87 A |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | X4D |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Installation | |
---|---|
Umgebungstemperatur: | 0 .. 40 °C |
Max. Betriebsdruck: | 10 bar |
Anschluss: | DIN |
Nennweite: | DN 40 |
Nenndruck: | PN 6/10 |
Einbaulänge: | 220 mm |
Technische Daten | |
---|---|
Nennförderstrom: | 7.99 m³/h |
Nennförderhöhe: | 2.59 m |
Maximale Förderhöhe: | 40 dm |
Temperaturklasse: | 110 |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: | CE,VDE,WEEE |
Modell: | D |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | -10 .. 110 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 60 °C |
Dichte: | 983.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Grauguss |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-250B |
Laufrad: | PES 30%GF |
Sonstiges | |
---|---|
Energieeffizienzindex (EEI): | 0.18 |
Nettogewicht: | 9.92 kg |
Bruttogewicht: | 10.4 kg |
Versandvol.: | 0.019 m³ |
Verkaufsregion: | D |
Herkunftsland: | DE |
Zolltarif Nr.: | 84137030 |
Produktbezeichnung: | MAGNA3 40-40 F |
Produktnummer: | 97924645 |
EAN-Nummer: | 5710626497249 |
Preis: | € 1473.6 |