Effiziente Sauerstoffabscheidung mit Membranentgasungseinheit
Die Membranentgasungseinheit (MDU) nutzt zur Sauerstoffabscheidung eine effiziente, kompakte, wartungsfreie Standardtechnologie, die ohne chemische Aufbereitung auskommt. Sie arbeitet lediglich mit einer Vakuumpumpe und Stickstoff als Spülgas. Diese Technologie eignet sich ideal für industrielle Anwendungen wie Kesselspeisewasser, Fernwärmewasser und Kaltwasserkreisläufe.
Die Vorteile der MDU
Die MDU CNVP ist eine kompakte, effiziente, wartungsfreie Lösung, die der Korrosion von Kesseln und Rohrleitungen entgegenwirkt und dadurch die Anlagenlebensdauer verlängert, also die getätigten Kapitalinvestitionen schützt.
Unterschiedliche Anlagengrößen ganz nach Bedarf
Die Membranentgasungseinheit ist – je nach erforderlichem Wasserdurchfluss – in zwei Größen erhältlich. Die MDU 2-8x20 CNVP ist für kleinere Installationen mit einem Durchfluss von 0,5 bis 6 m³/h gedacht. Sie eignet sich ideal für Kompaktanlagen oder Anwendungen mit moderatem Bedarf.
Die MDU 3-8x20 CNVP dagegen bietet mit 3 bis 9 m³/h eine höhere Kapazität und bietet sich als bevorzugte Wahl für größere Fernwärmenetze oder Anlagen mit höheren Durchflussraten und höherer Leistung an.
Dokumentation
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Ganz gleich, ob Sie ein Produkt kaufen oder sich lediglich von einem Grundfos-Experten beraten lassen möchten, wir helfen Ihnen gerne, Ihre Wasseraufbereitungslösung optimal zu nutzen! Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.