- Maximaler Förderstrom
- 1215 m³/h
- Maximale Förderhöhe
- 190 m
- Medientemperatur
- -25 .. 120 °C
- Max. Betriebsdruck
- 16 bar
NBE-Pumpen für eine hocheffiziente Förderleistung in anspruchsvollen Anwendungen
Die Grundfos Blockpumpen NBE sind normalsaugende, einstufige Kreiselpumpen mit Spiralgehäuse mit axialem Saugstutzen, radialem Druckstutzen und horizontaler Welle. Wenn Sie eine Pumpe für anspruchsvolle Anwendungen benötigen, bei denen der Förderstrombedarf variiert, ist die NBE die ideale Lösung. Bis 11 kW werden die Pumpen von einem äußerst effizienten MGE-Permanentmagnetmotor mit integriertem Frequenzumrichter der Wirkungsgradklasse IE5 angetrieben.
Dank der kompakten Bauweise von Blockpumpen ist auch eine Installation bei beengten Platzverhältnissen problemlos möglich. Die Hauptabmessungen der NBE-Pumpen entsprechen der Norm EN 733. Alle Grundfos Blockpumpen werden vor der Auslieferung ab Werk einer Nassprüfung gemäß ISO 9906: 2012 entsprechend der Abnahmeklasse 3B unterzogen.
Sichern Sie sich 5 Jahre Sicherheit ab Inbetriebnahme
UND SO FUNKTIONIERT ES:
- Starten Sie die App Grundfos Go Remote
- Erstellen Sie einen Grundfos GO Bericht und dokumentieren Sie so die Inbetriebnahme
- Senden Sie den Bericht einfach an: go.de@grundfos.com
- Fertig – die Pumpe wird automatisch registriert!
Gebäude in Dubai spart bis zu 80 % Energie durch einen einfachen Pumpentausch
Ein Gebäudeeigentümer in Dubai spart 50 - 80% Strom durch die neuen Pumpen, die für die Klimatisierung eingesetzt werden. Durch eine Modernisierung erhielt der Kunde dann eine neue, hochmoderne Pumpeninstallation und bietet den Bewohnern einen höheren Komfort. Das Projekt steht überdies im Einklang mit dem Ziel Dubais, durch die Modernisierung von 30.000 Gebäuden bis 2030 30% der Pumpenenergie einzusparen.
Erfahren Sie, wie Kunden von diesem Produkt profitieren
Wenn Sie sich für Grundfos Produkte entscheiden, können Sie den Stromverbrauch senken, den Komfort steigern und die Ausfallsicherheit Ihrer Anlage erheblich erhöhen. Lesen Sie die Erfahrungsberichte unserer Kunden und erfahren Sie, wie Sie vom ganzheitlichen Grundfos-Ansatz profitieren können, um durch den Einsatz von Intelligenz Wasser und Energie einzusparen.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Möchten Sie Ihr Fachwissen erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.
Hier erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen zu diesem Produkt
Wir haben häufig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten an einem zentralen Ort zusammengetragen. Suchen Sie in den unten aufgeführten FAQ nach Antworten auf Ihre Frage oder gehen Sie zur Rubrik FAQ, wo alle häufig gestellten Fragen aufgelistet sind.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Service Videos
BIM-Modelle herunterladen
Serviceangebote
Produkte und Dienstleistungen
Grundfos bietet zahlreiche Dienstleistungen an, damit Sie Ihre Pumpen optimal nutzen können. Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf und erfahren Sie mehr.