• Tauchmotor-Abwasserpumpen

SEV.65 -> SuperVortex-Laufrad d=65 mm

Schmutzwasserpumpen (1,1 bis 11 kW) mit SuperVortex-Freistromlaufrad. Je nach Baugröße beträgt der freie Durchgang 50 bis 100 mm.

Maximaler Förderstrom
40 l/s
Maximale Förderhöhe
44 m
Medientemperatur
0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck
6 bar