Wasserenthärtung mit einem Durchfluss von bis zu 4,1 m³/h
Die Wasserenthärtungseinheit SM mit einem oder zwei Behältern ermöglicht eine kontinuierliche Versorgung mit weichem Wasser. Bei der Einheit mit zwei Behältern sind diese für den Parallelbetrieb über ein PVC-Rohrsystem miteinander verbunden. Diese Lösung kann für eine einfache, sichere und schnelle Installation auf einem Rahmen integriert werden.
Einheit mit zwei Behältern für Duplex-Betrieb aufrüstbar
Für eine kontinuierliche Versorgung mit enthärtetem Wasser können Sie die Einheiten mit zwei Behältern für Duplex-Betrieb konfigurieren, indem Sie sie mit der Steuereinheit SE20, Messingauslassventilen und einem Wasserzähler aufrüsten.
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Ganz gleich, ob Sie ein Produkt kaufen oder sich lediglich von einem Grundfos-Experten beraten lassen möchten, wir helfen Ihnen gerne, Ihre Wasseraufbereitungslösung optimal zu nutzen! Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.