Warmwasserenthärtung bis zu 30 m³/h
Die Wasserenthärtungseinheit SMPG ist eine rahmenmontierte Lösung mit Verbindungsrohrsystem und Edelstahlbehältern, die dank Duplex-Betrieb die kontinuierliche Warmwasserenthärtung in industriellen Prozessen sicherstellt.
Optionen für die SMPG
Warmwasserenthärtung für höhere Wasserreinheit
In Herstellungsprozessen ist Konsistenz der entscheidende Faktor für qualitativ hochwertige Produkte und dauerhafte Betriebssicherheit.
Ein deutscher Hersteller von gefriergetrocknetem Kaffee verwendet die Enthärtungseinheit SMPG für die Warmwasserenthärtung mit einem Durchfluss von 4 m3/h. Die Lösung bereitet Kondensatrücklaufwasser aus dem Dampfkessel auf. Durch die Enthärtung des heißen Kondensats, bevor es in den Kessel zurückläuft, sorgt das System für eine hohe Wasserreinheit, schützt die Kesselkomponenten und ermöglicht eine gleichbleibende Dampfqualität – entscheidend für die präzise Verarbeitung von gefriergetrocknetem Kaffee.
Dokumentation
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Ganz gleich, ob Sie ein Produkt kaufen oder sich lediglich von einem Grundfos-Experten beraten lassen möchten, wir helfen Ihnen gerne, Ihre Wasseraufbereitungslösung optimal zu nutzen! Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.