- Maximaler Förderstrom
- 290 m³/h
- Maximale Förderhöhe
- 684 m
- Medientemperatur
- -15 .. 90 °C
- Max. Betriebsdruck
- 60 bar
Komfort steigern mit einem kompletten SP-Unterwasserpumpensystem
Die Grundfos Unterwasserpumpen der Baureihe SP sind bekannt für ihre hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Ergänzt wird die Baureihe durch die passenden Motoren und umfangreiches Zubehör. So kann ein komplettes Unterwasserpumpensystem für die Grundwasserförderung zusammengstellt werden, das aus einer SP-Pumpe, einem auf die Pumpe abgestimmten MS/MMS-Motor, einem speziellen elektronischen Motorschutzgerät oder einem Frequenzumrichter und einem Fernverwaltungssystem besteht. Ein komplettes SP-Pumpensystem stellt sicher, dass Ihre Wasserversorgungsanlage zuverlässig arbeitet.
Optimieren Sie Ihre Wasserversorgung mit den Grundfos SP 6"-Pumpen!
Wir stellen vor: die optimierte,zukunftssichere Hydraulik
Revolutionieren Sie Ihre Wasserversorgung: Entdecken Sie die Grundfos SP 6"-Pumpe!
Erleben Sie beispiellose Effizienz und kostensparende Lösungen mit unserer neuen Generation von Grundfos SP 6"-Pumpen. Entscheiden Sie sich für eine zuverlässige, störungsfreie Pumpenanlage. Mit den zukunftssicheren Grundfos SPE-Pumpen erzielen Sie einen höheren Wirkungsgrad bei Anwendungen aller Art.
Die neue Generation an 6-Zoll Unterwasserpumpen
Entdecken Sie die neue Hydraulik in unseren SP 6"-Modellen.
- Günstige Lebenszykluskosten
- Eine zuverlässige Pumpenanlage für Anwendungen aller Art
- Zukunftssicherer Betrieb dank Permanentmagnetmotor
Erfahren Sie, was Kunden über unsere Produkte sagen
Wenn Sie sich für Grundfos Produkte entscheiden, können Sie den Stromverbrauch senken, den Komfort steigern und die Ausfallsicherheit Ihrer Anlage erheblich erhöhen. Lesen Sie die Erfahrungsberichte unserer Kunden und erfahren Sie, wie Sie vom ganzheitlichen Grundfos-Ansatz profitieren können, um durch den Einsatz von Intelligenz Wasser und Energie einzusparen.
Werden Sie zum Experten und schauen Sie sich unser Ecademy-Modul 58 an.
In diesem Kurs lernen Sie 7 häufige Probleme bei oberirdischen und Unterwasser-Pumpenanlagen kennen und erfahren, wie sich diese mit Lösungen von Grundfos beheben lassen.
Möchten Sie Ihr Fachwissen erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.
Wählen Sie Ihr Produkt
Service Videos
Dienstleistungen
Übersicht über die Dienstleistungsangebote im Hinblick auf die Auslegung, die Installation, den Betrieb und den Austausch von Pumpen.
Wie können wir Ihnen helfen?
Sie haben eine Frage zu einem Produkt oder einer Dienstleistung, Sie möchten ein Produkt bestellen oder eine Dienstleistung beauftragen oder möchten Grundfos allgemein kontaktieren.