Zuverlässige Sauerstoffabscheidung für Kesselspeisewasser
Der thermische Entgaser reduziert den Sauerstoffgehalt im Kesselspeisewasser, was Korrosion effektiv minimiert und eine zuverlässige Anlagenleistung gewährleistet. Unbehandeltes Speisewasser enthält in der Regel 8–10 mg/l Sauerstoff, wodurch es in Kesselanlagen zu starker Korrosion kommen kann. Durch Abscheidung gelöster Gase verlängert der thermische Entgaser die Lebensdauer von kritischen Komponenten wie Kesseln, Rohren und Wärmetauschern erheblich.
Thermischer Entgaser in Standardausführung
Der TA ist ein thermischer Sprühentgaser. Der horizontale zylindrische Behälter ist mit einer Innenbeschichtung versehen, entspricht der Druckgeräterichtlinie (PED) und verfügt über die CE-Kennzeichnung. Der Behälter besteht aus Edelstahl (AISI 316L) und dient zum einen als Entgasungs- und zum anderen als Lagertank für das Kesselspeisewasser.
Die Standardausführung ist für einen sicheren und effizienten Betrieb mit folgenden Komponenten ausgestattet:
- Dampfregelventil für eine präzise Dampfkontrolle.
- Sieb zum Schutz der Anlage vor Verunreinigungen.
- Sicherheitsventil für zuverlässigen Überdruckschutz.
- Gegenflansche für eine einfache und sichere Installation.
- Niveauschalter als Trockenlaufschutz.
- Wasserstandsanzeige zur Sichtkontrolle im Betrieb.
- Thermometer zur Überwachung der Betriebstemperatur.
- Manometer für einen jederzeit korrekten Betriebsdruck.
Dämmung zum Schutz vor Wärmeverlusten
Optional kann der thermische Entgaser mit einer 10 mm starken Dämmung aus Mineralwolle ausgestattet werden, die mit einer Aluminiumplatte abgedeckt ist. Die Dämmung reduziert Dampfkondensation und Wärmeverluste, erhöht dadurch die Energieeffizienz und schützt alle Komponenten, die in Kontakt mit Heißwasser stehen.
Zusätzlicher Probenkühler für eine einfache Überwachung
Eine regelmäßige Probenahme ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass Kessel und thermischer Entgaser mit optimaler Leistung arbeiten. Mit einem Probenkühler können Sie Wasserproben mit der richtigen Temperatur sicher und ohne Gefahr von Verbrühungen oder Verunreinigungen entnehmen.
Der aus langlebigem Edelstahl (AISI 316L) gefertigte Kühler garantiert eine lange Lebensdauer und einen zuverlässigen Betrieb bei hohem Druck und hohen Temperaturen. Mit diesem zusätzlichen Kühler können Sie den Betrieb des Entgasers überwachen und die Anlageneffizienz gewährleisten.
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Ganz gleich, ob Sie ein Produkt kaufen oder sich lediglich von einem Grundfos-Experten beraten lassen möchten, wir helfen Ihnen gerne, Ihre Wasseraufbereitungslösung optimal zu nutzen! Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.