UNILIFT AP sind Abwasserpumpen mit Tauchmotor für die temporäre und dauerhafte freistehende Aufstellung. Die UNILIFT AP-Pumpen sind für den Einbau auf einer automatischen Kupplung bestimmt.
Tauchmotor-Abwasserpumpen
UNILIFT AP12 ist eine Tauchmotorpumpe aus Edelstahl, die für die Förderung von nicht aggressivem Wasser und Grauwasser mit Partikeln bis zu 12 mm g...
UNILIFT AP50 ist eine Tauchmotorpumpe aus Edelstahl, die für die Förderung von nicht aggressivem Wasser und Grauwasser mit Partikeln bis zu 50 mm D...
UNILIFT AP35 ist eine Tauchmotorpumpe aus Edelstahl, die für die Förderung von nicht aggressivem Wasser und Grauwasser mit Partikeln bis zu 35 mm D...
UNILIFT AP50B ist eine tauchbare Pumpe aus Edelstahl, die für die Förderung von Abwasser mit Partikeln bis 50 mm geeignet ist. Sie kann auf einer a...
UNILIFT AP35B ist eine Tauchmotorpumpe aus Edelstahl, die für die Förderung von Schmutzwasser mit einer Partikelgröße von bis zu 35 mm ausgelegt is...
Bitte beachten! Wenn Sie die erforderlichen Dokumente nicht in Ihrer Sprache finden können, gibt es möglicherweise eine englische Alternative.