Flexible Mietlösungen für den dringenden Wasseraufbereitungsbedarf

Wenn der Betrieb von einer zuverlässigen Wasserqualität abhängt, sind Verzögerungen keine Option. Grundfos bietet eine umfassende Flotte mobiler Wasseraufbereitungsanlagen zur Miete an, die aufbereitetes Wasser schnell und zuverlässig liefern – genau dann und dort, wo Sie es benötigen.

Ob Sie Trinkwasser, entkeimtes Wasser, enthärtetes Wasser oder entsalztes Wasser für einen begrenzten Zeitraum benötigen – unsere Mietlösungen bieten eine flexible und kostengünstige Alternative zu Festinstallationen.

Wann Miete die richtige Lösung ist

Eine mobile Wasseraufbereitungsanlage zu mieten ist ideal, wenn Wasseraufbereitung vorübergehend oder dringend benötigt wird. Alle mobilen Wasseraufbereitungsanlagen sind für den schnellen Anschluss vor Ort konzipiert, um Installationszeiten und Betriebsunterbrechungen zu minimieren.

Geplante Wartung oder Modernisierung einer bestehenden Wasseraufbereitungsanlage

Plötzliche Anlagenausfälle oder unerwartete Kontaminationen

Verfahrenstechnische Versuche, Pilotprüfungen oder zeitlich befristete Produktionsstätten

Verfügbare Technologien in unserer Mietflotte

Unsere mobilen Mietanlagen sind so konzipiert, dass sie ein breites Spektrum an aufbereitetem Wasser liefern. Sie decken bewährte Wasseraufbereitungstechnologien ab, wie Filtration, Ionenaustausch, Membranfiltration und Desinfektion, die in industriellen und kommunalen Anwendungen eingesetzt werden.

Umkehrosmoseanlage mit Vorbehandlung  
 
  • Wasserqualität: entsalztes Wasser
  • Durchfluss: bis zu 2 m³/h
  • Modell: Rahmenmontiert
Umkehrosmoseanlage mit Vorbehandlung  
 
  • Wasserqualität: entsalztes Wasser
  • Durchfluss: bis zu 8 m³/h
  • Modell: Anhänger
Umkehrosmoseanlage mit Vorbehandlung und Zulaufbehälter  
 
  • Wasserqualität: entsalztes Wasser
  • Durchfluss: bis zu 20 m³/h
  • Modell: 20"-Container
Membranentgasungsanlage (MDU)
 
  • Wasserqualität: entgastes Wasser (Sauerstoff)
  • Durchfluss: bis zu 30 m³/h
  • Modell: 10”-Container
Enthärtungsanlage
 
  • Wasserqualität: enthärtetes Wasser
  • Durchfluss: bis zu 30 m³/h
  • Modell: Rahmenmontiert
Mischbettanlage 
 
  • Wasserqualität: entsalztes Wasser
  • Durchfluss: bis zu 28 m³/h
  • Modell: Rahmenmontiert
UV-Entkeimungsanlage
 
  • Wasserqualität: desinfiziertes/ entkeimtes Wasser
  • Durchfluss: bis zu 150 m³/h
  • Modell: Rahmenmontiert

Wenn es auf jede Minute ankommt und eine schnelle Bereitstellung unerlässlich ist

Für die Inbetriebnahme eines großen Fernwärmenetzes wurden mobile Wasseraufbereitungsanlagen angemietet, um entsalztes Wasser mit niedriger Leitfähigkeit und dem richtigen pH-Wert zu liefern. 

Mehrere containerisierte Umkehrosmoseanlagen arbeiteten kontinuierlich und wurden durch Überwachung und Service vor Ort unterstützt, um eine zuverlässige Befüllung der Pipeline innerhalb eines engen Zeitrahmens zu gewährleisten.

Benötigen Sie eine temporäre Wasseraufbereitungslösung?

Sprechen Sie mit unseren Wasseraufbereitungsexperten und finden Sie die passende Mietlösung für Ihre Anforderungen.