Airconditionsystemer til erhvervsejendomme
Pumper er kernen i airconditionanlæg til erhvervsbygninger, fordi korrekt cirkulerering af vand sker er nøglen til høj komfort og effektivitet, der sikrer dig en optimering, som kan mærkes i alt fra den enkelte pumpe til det samlede klimanlæg. Grundfos styringer og integrerede frekvensomformere leverer systemintelligens, der maksimerer dit airconditionanlæg - eller klimaanlægs virkningsgrad, men samtidigt minimerer livscyklusomkostningerne for hele anlægget.
Da pumperne påvirker ydelsen for andre komponenter i et cirkulationsanlæg, er det afgørende at vælge de rigtige pumper, når du konstruerer eller vedligeholder airconditionanlæg i din erhvervsbygning. Med en Grundfos-løsning får du pumper og pumpeløsninger, der leverer maksimal virkningsgrad med mindst muligt energiforbrug.
Nem installation og idriftsætning
Se, hvordan du sikrer nem installation og idriftsætning i dit HVAC-anlæg med Grundfos TPE3. TPE3 kan nemt tilsluttes ethvert CTS-anlæg. Den øger slutbrugerkomforten, er fuldt fleksibel og tilpasser sig belastningskravene i din erhvervsbygning.
Den alsidige MAGNA3 til ethvert HVAC-anlæg
Se, hvordan du sikrer let installation og idriftsætning ved hjælp af applikationsguiden i MAGNA3. Dine fordele omfatter:
- Enkel installation og idriftsætning
- Reduceret energiforbrug
- Højere anlægsydelse
Er du interesseret i at vide mere om denne applikation?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.
Få svar på dine spørgsmål om denne applikation
Vi har samlet de hyppigst stillede spørgsmål og svarene ét sted. Se de hyppigst stillede spørgsmål nedenfor, eller gå til Grundfos' FAQ-side for at se en komplet liste med svar på spørgsmål om vores produkter.
Med Grundfos Machine Health kan du reducere uventede mekaniske nedbrud med op til 75 %, ved brug af umiddelbart allerede tilgængelige data, der bruges til at lokalisere problemer i dit anlæg, før de bliver til omkostningskrævende fejl.
Læs kundernes historier om applikationsfordele
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komfort og opnår uovertruffen driftssikkerhed i dit anlæg. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder og øge din viden med gratis, online kurser på ECADEMY.
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse nu.
Styrk din viden
Lær mere om, hvordan du reducerer energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed i din applikation. Læs med, når vores kunder fortæller, hvordan de udnytter fordelene ved Grundfos' tilgang til intelligens, vand og energi, eller besøg Grundfos' Forskning & Indsigter for at finde artikler, rapporter, videoer og anden relevant viden.
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.