Planlæg dit varmeanlæg
Effektive pumper er naturligvis altid et godt udgangspunkt for ethvert varmeanlæg. Men ved at betragte dit varmeanlæg som en helhedsløsning, får du mulighed for at høste langt flere energibesparelser.
Innovative styringer, integrerede frekvensomformere og støjsvage pumper med variabel hastighed leverer alle de systemintelligenser, der skal til for, at du kan maksimere effektiviteten af varmeanlægget i din bygning.
Ved at tænke på hele anlægget og altså ikke kun pumperne, kan du hurtigt øge komfortniveauet, fremtidssikre din bygning og ikke mindst spare energi. Vi tilbyder pumpeløsninger og systemviden, så vi kan konstruere det mest effektive varmeanlæg til lige præcis din bygning.
MIXIT blandesløjfe: mindre kompleksitet og installationstid - lettere anlægsdesign
Grundfos MIXIT blandesløjfeløsning til varme-applikationer består af kun to komponenter: MIXIT-enheden og MAGNA3 cirkulationspumpe. MIXIT integrerer temperaturstyring, 2- eller 3-vejsventil, aktuator, reguleringsventil og sensorer i én og samme enhed, hvilket gør valg, installation og idriftsættelse meget lettere.
Nem installation og idriftsætning
Se, hvordan du sikrer nem installation og idriftsætning i dit HVAC-anlæg med Grundfos TPE3. TPE3 kan nemt tilsluttes ethvert CTS-anlæg. Den øger slutbrugerkomforten, er fuldt fleksibel og tilpasser sig belastningskravene i din erhvervsbygning.
Den alsidige MAGNA3 til ethvert HVAC-anlæg
Se, hvordan du sikrer let installation og idriftsætning ved hjælp af applikationsguiden i MAGNA3. Dine fordele omfatter:
- Enkel installation og idriftsætning
- Reduceret energiforbrug
- Højere anlægsydelse
Download applikationsguiden: Opvarmning i større bygninger
Med en stadig stigende efterspørgsel efter energieffektive løsninger er der behov for et bredt perspektiv for fuldt ud at forstå, hvordan en bygning opvarmes samt betydningen af hhv. luft- og vandbaserede systemer.
Få mere at vide om fordelene og ulemperne ved varmeanlæg til erhverv, såvel som primære, sekundære og tertiære varmeanlæg, varierende rørkonfigurationer samt afbalancering af anlæg.
Er du interesseret i at vide mere om denne applikation?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.
Få svar på dine spørgsmål om denne applikation
Vi har samlet de hyppigst stillede spørgsmål og svarene ét sted. Se de hyppigst stillede spørgsmål nedenfor, eller gå til Grundfos' FAQ-side for at se en komplet liste med svar på spørgsmål om vores produkter.
Få forebyggende vedligeholdelse med Grundfos Machine Health
Med Grundfos Machine Health kan du reducere uventede mekaniske nedbrud med op til 75 %, ved brug af umiddelbart allerede tilgængelige data, der bruges til at lokalisere problemer i dit anlæg, før de bliver til omkostningskrævende fejl.
Cirkulationspumper
Mixing loop
Protection, monitoring and connectivity
Løsninger
Trykforøgeranlæg
Inline-ettrinspumper
Ettrinscentrifugalblokpumpe, tørløber (kort)
Ettrinscentrifugalblokpumpe, tørløber (lang)
Horisontale blokpumper
Inline-flertrinspumper
Hydro trykforøgeranlæg
Service agreements
Læs kundernes historier om applikationsfordele
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komfort og opnår uovertruffen driftssikkerhed i dit anlæg. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder og øge din viden med gratis, online kurser på ECADEMY.
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse nu.
Styrk din viden
Lær mere om, hvordan du reducerer energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed i din applikation. Læs med, når vores kunder fortæller, hvordan de udnytter fordelene ved Grundfos' tilgang til intelligens, vand og energi, eller besøg Grundfos' Forskning & Indsigter for at finde artikler, rapporter, videoer og anden relevant viden.