Effektive pumpeløsninger giver bedre fjernvarmeanlæg.
Let’s energize tomorrow.
Energilandskabet udvikler sig hastigt. Forbrugerne kræver større komfort – men for at nå netto-nuludledning inden 2050 skal vi bruge energieffektive og omkostningseffektive løsninger, der er klar til implementering i stor skala.
Det er her, fjernvarmen kommer ind i billedet. Med sin effektive fordeling af store mængder varme over store områder er det blevet en af de mest populære opvarmningsformer i verden.
Hos Grundfos tilbyder vi intelligente løsninger, der optimerer fjernvarmeanlæggets ydeevne. Vores omfattende udvalg af pålidelige og forbundne løsninger er designet til at maksimere energieffektiviteten, forbedre styringen og minimere CO₂-udledningen.
Men vi er ikke kun en løsningsudbyder. Vi er også en strategisk partner med mere end 50 års erfaring inden for fjernvarme – og kan hjælpe dig med din grønne energiomstilling.
Sådan ser intelligent fjernvarme ud
Opdag potentialet i intelligent fjernvarme i denne film med specialister fra Grundfos og Brian Vad Mathiesen, som er ekspert i intelligente energisystemer og energieffektivitet.
En pålidelig partner gennem hele processen
Vi hjælper dig med at sikre en problemfri grøn energiomstilling. Vores intelligente løsninger imødekommer nutidens krav, samtidig med at de forbereder dig på morgendagens udfordringer, så du kan opnå dine ambitiøse bæredygtighedsmål.
Fordele ved fjernvarmeløsninger
Udforsk fordelene ved vores intelligente fjernvarmeløsninger.
Se vores brochure for at få mere at vide om, hvordan vi griber fjernvarme an hos Grundfos. Vores intelligente og pålidelige løsninger kan hjælpe dig med en problemfri grøn energiomstilling, så du kan imødekomme nutidens krav, mens du forbereder dig på morgendagens udfordringer.
Slip for bekymringerne med en skræddersyet serviceaftale
Se, hvordan en skræddersyet Grundfos-serviceaftale kan reducere dine driftsomkostninger, maksimere oppetiden og give dig ro i sindet. Brug et par minutter på at vurdere dine behov for en serviceaftale.
Spar energi og omkostninger med vores optimeringstjenester
Pumper kan spilde enorme mængder energi. Og da 85 % af de samlede levetidsomkostninger for en pumpe bruges på energiforbrug, giver det god mening at sikre pumpens effektivitet. Vi kan hjælpe dig med at reducere energiforbruget, forbedre pumpeeffektiviteten og fjerne de skjulte besparelser i dine pumper med vores program af energioptimeringstjenester, herunder Energy Check og Energy Audit.
Vil du vide mere om fjernvarme?
Kontakt en af vores specialister i dag for at få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe dig med fjernvarme.
Læs artikler og cases om, hvordan fjernvarme kan forbedre neteffektiviteten, sikkerheden og fleksibiliteten, samtidig med at vedvarende energi integreres og omkostningerne reduceres.
Forsyningsselskab sikrer nem styring af lavtemperaturfjernvarme med Grundfos iGRID
Fjernvarmeselskabet Albertslund Forsyning ønskede at reducere sin fremløbstemperatur fra 100 til 60 °C for at reducere varmetabet i rørene og spare energi. Efter at have eksperimenteret med sine egne lavtemperaturshunts over jorden i årevis installerede virksomheden en neddykket Grundfos iGRID-shunt-/lavtemperaturblandestation. Ikke alene har det vist sig at være en omkostningseffektiv løsning, men det giver også forsyningsselskabet en række fordele, at det kan bruge vedvarende energikilder og overskudsvarme fra bygninger – og derigennem gøre det samlede anlæg mere effektivt.
Opnå intelligent varmestyring med Grundfos iGRID
OPEC Gdynia, en polsk fjernvarmeoperatør, arbejdede sammen med Grundfos om et pilotprojekt om at installere en iGRID-temperaturzone på en underafdeling af varmenettet. Med sin automatiske temperaturreduktion og styring er det nu muligt at reducere varmetab og sænke fremløbstemperaturen, samtidig med at komforten opretholdes for beboere og virksomheder. Den nye løsning sænker også omkostninger og energiforbrug, hjælper med at reducere CO₂-udledningen og har gjort anlægget fremtidsklart, da de lavere temperaturforhold gør det muligt at oprette forbindelse til vedvarende lavtemperaturenergikilder som sol- og vindenergi eller geotermisk energi og varmegenvinding.
Bliv fjernvarmeekspert
Lær mere om principperne bag et af verdens mest bæredygtige energianlæg, og få et smugkig ind i fremtiden for fjernvarme.
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.