Flaskevask
Grundfos flertrins ende-sugepumper er bygget til at udholde højt tryk, høje temperaturer og aggressive kemikalier og dækker dine behov for flaskevask, såsom højt tryk for sprøjtedyser og korrekt dosering af desinfektionsmidler.
Pålidelige pumper til rengøring af flasker
Højt tryk, høje temperaturer og aggressive kemikalier er almindeligt i flaskerenseanlæg. Den type udfordringer er ikke nogen hindring for Grundfos' flertrins-blokpumper, der sikrer effektiv og pålidelig trykforøgning i hele vaskecyklussen.
De robuste pumper kan nemt håndtere temperaturer op til 120 °C og fås i både støbejern og rustfrit stål, hvilket gør dem velegnede til flaskevask i processer, hvor der anvendes selv meget aggressive rengøringsmidler.
Avancerede digitale doseringspumper til præcisionsdosering fås til håndtering alle typer kemikalier og rengøringsmidler. Derudover tilbyder vi også en lang række pumpeanlæg og målesystemer til vandbehandling, der sammen er med til at sikre et pålideligt og effektivt flaskerenseanlæg.
Er du interesseret i at vide mere om denne applikation?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.
Ettrinscentrifugalblokpumpe, tørløber (lang)
Hydro MPC
Desinfektionssystemer
Flertrinscentrifugalblokpumpe, tørløber (kort)
Inline-flertrinspumper
Trykforøgeranlæg
Membranpumper
Styrk din viden
Lær mere om, hvordan du reducerer energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed i din applikation. Læs med, når vores kunder fortæller, hvordan de udnytter fordelene ved Grundfos' tilgang til intelligens, vand og energi, eller besøg Grundfos' Forskning & Indsigter for at finde artikler, rapporter, videoer og anden relevant viden.