Vask og rengøring stiller høje krav til pumpeudstyret
Emnevask-applikationer er notorisk krævende, da der ofte anvendes aggressive væsker, høje temperaturer og højt tryk. Vælger man traditionelle pumper, vil det medføre omfattende installationer, hvor motorens effekt ikke udnyttes fuldt ud.
Vaske- og rengøringsanlæg i fødevareindustrien - fx slagterier og bryggerier - begrænser pumpens fysiske størrelse, da udstyret enten skal installeres i et skab eller monteres på en vogn, der skal kunne flyttes manuelt.
Kraftige, kompakte ettrins- eller flertrins-centrifugalpumper til bilvaskeanlæg og spulepumpesæt er udelukkende fremstillet af materialer, der er konstrueret til at modstå selv de mest aggressive rengørings- og opløsningsmidler og kan klare temperaturer op til 180 °C og tryk op til 40 bar i vaskebokse eller -tunneller.
Sparer tid, vand og omkostninger
Se, hvordan Østrig’s førende producent af udendørs solbeskyttelsesskærme øger oppetiden og kapaciteten med et nyt rengøringsanlæg drevet af Grundfos.
Vores hastighedsregulerede E-pumper, digitale løsninger og optimeringsservices er kernen i disse planer. Løsningerne fås til stort set alle industrielle processer og sikrer dig:
- Øjeblikkelige besparelser – gennemsnitligt 37 %2 med en E-pumpe sammenlignet med en standardpumpe – gennem lavere energiforbrug og optimerede processer
- Reduceret CO2-udledning uden at gå på kompromis med driftssikkerheden, hvilket er essentielt i mange processer
- En partner, som udvikler fremtidens energieffektive løsninger
- En styrket forretning med løsninger, som fremmer bæredygtighed
Opnå højt tryk med en kompakt skyllepumpe. Den største udfordring ved konstruktion af et vaske- og rengøringsanlæg er at installere en tilstrækkelig kraftig pumpe på et sted med begrænset plads – og stadig levere det tryk, der er nødvendigt for at håndtere variationer i flow.
Grundfos iSOLUTIONS består af kompakte og højtydende pumper med optimal beskyttelse mod overbelastning. De intelligente løsninger, der er velegnede til krævende, fugtige miljøer, kan integreres i det overordnede anlæg og styre og overvåge hjælpeudstyr.
Er du interesseret i at vide mere om denne applikation?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.
Få svar på dine spørgsmål om denne applikation
Vi har samlet de hyppigst stillede spørgsmål og svarene ét sted. Se de hyppigst stillede spørgsmål nedenfor, eller gå til Grundfos' FAQ-side for at se en komplet liste med svar på spørgsmål om vores produkter.
Med Grundfos Machine Health kan du reducere uventede mekaniske nedbrud med op til 75 %, ved brug af umiddelbart allerede tilgængelige data, der bruges til at lokalisere problemer i dit anlæg, før de bliver til omkostningskrævende fejl.
Komplet oversigt over Grundfos’ løsninger til industrien
Vores porteføljeoversigt giver et komplet overblik over de produkter, løsninger og services, som vi tilbyder i Danmark inden for 22 af de vigtigste industrielle applikationer.
Som den første leverandør af vandløsninger i verden med godkendte videnskabeligt baserede mål (SBT) er vi fast besluttede på at bidrage til klimaneutrale industrielle applikationer. Vi har forpligtet os til at blive klimaneutrale inden 2050, og vi bestræber os på at hjælpe vores kunder med at reducere deres udledninger og nå deres bæredygtighedsmål med vores intelligente og energieffektive E-pumpeløsninger.
Læs kundernes historier om applikationsfordele
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komfort og opnår uovertruffen driftssikkerhed i dit anlæg. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder og øge din viden med gratis, online kurser på ECADEMY.
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse nu.
Styrk din viden
Lær mere om, hvordan du reducerer energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed i din applikation. Læs med, når vores kunder fortæller, hvordan de udnytter fordelene ved Grundfos' tilgang til intelligens, vand og energi, eller besøg Grundfos' Forskning & Indsigter for at finde artikler, rapporter, videoer og anden relevant viden.
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.