Grundfos tilbyder transportpumper, kemiske doseringspumper samt dyk- og blokpumper.
Ettrins-normpumper iht EN 733
Avanceret og energieffektivt trykforøgeranlæg til trykforøgning af rent vand. Fåes med 2-6 parallelkoblede pumper, integreret frekvensomformer og a...
End-suction close-coupled pumper i henhold til EN 733
Ettrins blokpumper iht ISO 2858
CM/CME er driftssikre, støjsvage og kompakte horisontale pumper i blokpumpeudførelse. Modulkonstruktionen gør det nemt at lave specialløsninger. CM...
SP neddykkede borehulspumper er konstrueret til pumpning af grundvand. Hele serien er i rustfrit stål, fås i 3 materialekvaliteter og er velegnede ...
Den horisontale split case, dobbeltsugning, dobbelt volute LS pumpe er designet til høj flow, lav NPSH og høj effektiv applikation.
Vertikal flertrinscentrifugalpumpe med suge- og afløbsåbning i samme niveau.
Digitale doseringspumper tilbyder præcis dosering af kemikalier, avanceret kontrol med selve doseringsprocessen og integration med styreenheder.
Grundfos' mekaniske pumper er særligt anvendelige i applikationer, der kræver driftssikker dosering, og som har egenskaber, der kan modstå højtryk....
CUE
Test i henhold til standard ydelse og hydrostatisk prøvning krævet af UL, FM, og NFPA 20