Industrielle processer
Grundfos leverer løsninger, der hjælper dig med at vedligeholde dine industrielle processer - løsninger, der både kan håndtere forskellige mediesammensætninger og integrere individuelle komponenter i eksisterende anlæg. Industrielle procespumper fra Grundfos er bygget til at modstå aggressive medier og kan bruges i en lang række industrielle processer.
Industrielle processer kræver hårdføre pumper
Industrielle processer er det komplekse samarbejde mellem mange forskellige afdelinger - et samarbejde, der kræver stringent koordinering, så eventuelle driftsforstyrrelser i en afdeling påvirker de øvrige afdelinger i 'kæden' så lidt som overhovedet muligt.
Den komplekse mediesammensætning, der anvendes i mange industrielle processer, kræver pumper, der kan håndtere variationer i både viskositet, kemikalier og temperatur, mens en række materialevarianter og pumper til specialapplikationer beskytter mod korrosion og kavitation i pumpen.
Grundfos' procespumper er bygget til at holde. De er fremstillet af rustfrit stål af højeste kvalitet for at kunne modstå de aggressive medier, der anvendes i rensningsprocesserne, og kan klare temperaturer op til 180 °C.
Et nyt niveau af systemintelligens inden for applikationer og styringer til industrien
Med løsninger, der ikke kun betragter den enkelte komponent, men det samlede anlæg, tilføjer Grundfos iSOLUTIONS et helt nyt niveau af pumpeintelligens til industrielle applikationer og anlægsteknologi.
Med udgangspunkt i vores dybe forståelse for industriens udfordringer tilbyder Grundfos iSOLUTIONS intelligente pumper, Cloud-opkobling og digitale tjenester.
Så uanset om der er tale om vandbehandling, temperaturstyring eller andre industrielle applikationer, er det muligt at reducere belastning af anlægget, driftsstop, vedligeholdelse og kompleksitet, samtidig med at livscyklusomkostningerne sænkes.
Læs, hvad kunderne siger om dette område
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder og øge din viden med gratis, online kurser på ECADEMY.
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse nu.
Er du interesseret i at forbedre din viden?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.
Få forebyggende vedligeholdelse med Grundfos Machine Health
Med Grundfos Machine Health kan du reducere uventede mekaniske nedbrud med op til 75 %, ved brug af umiddelbart allerede tilgængelige data, der bruges til at lokalisere problemer i dit anlæg, før de bliver til omkostningskrævende fejl.