Begrænsning af skader ved oversvømmelse
For at begrænse de potentielle skader, der kan opstå ved oversvømmelse af kyst- og landområder, kræves der en driftssikker pumpeløsning. Med en kombination af teknisk knowhow, branchekendskab og løsningsorienteret produktudvikling leverer Grundfos kraftige tidevandspumper med styringer, der kan håndtere højt flow og lav løftehøjde, som netop kræves i pumpestationer, der anvendes i forbindelse med havnestyring og stormflodsreservoirer.
Vi har årtiers erfaring med at bygge komplekse pumpeanlæg til sikring mod oversvømmelse, og kan forsyne alle pumper med overvågningstjenester og styringer skræddersyet til pumpeanlægget. Vi kan også tilbyde en komplet pumpestation med alt nødvendigt mekanisk og elektrisk udstyr samt en styrings- og overvågningsløsning via PLC til hele anlægget.
Den innovative pumpeport kombinerer sluseporte med kraftige aksialpumper. Fuldt udstyrede porte kan installeres på en eksisterende kanal eller flodbund. Behovet for et reservoir og en pumpestation elimineres.
Regulering af oversvømmelser er kendetegnet ved, at pumpeløsningerne skal kunne håndtere højt flow og lav løftehøjde. Kraftige KPL-aksialpumper og KWM-pumper til mixed-flow er netop konstrueret til regulering og bekæmpelse af oversvømmelse.
Konstruktionstips til pumpestationer, der skal sikre mod oversvømmelse
Læs den trinvise vejledning med tip til konstruktion af en pumpestation, der skal sikre mod oversvømmelse. Efter en række generelle betragtninger beskriver artiklen også flere specifikke designeksempler.
Optimerede løsninger til sikring mod oversvømmelse
Innovative og pålidelige løsninger til sikring mod oversvømmelser på en både økonomisk og miljømæssigt bæredygtig måde.
Er du interesseret i at vide mere om denne applikation?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.
Elektronisk tilbehør
Other
Læs kundernes historier om applikationsfordele
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komfort og opnår uovertruffen driftssikkerhed i dit anlæg. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.
Styrk din viden
Lær mere om, hvordan du reducerer energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed i din applikation. Læs med, når vores kunder fortæller, hvordan de udnytter fordelene ved Grundfos' tilgang til intelligens, vand og energi, eller besøg Grundfos' Forskning & Indsigter for at finde artikler, rapporter, videoer og anden relevant viden.