Optimeret grundvandsudvinding
Kommunerne kræver den højeste energioptimering og ressourcebæredygtighed ved udvinding af råvand fra boringer, hvilket afspejles i lavere livscyklusomkostninger. Grundfos har i årenes løb været banebrydende med en lang række innovationer, som er blevet og bliver ved med at sætte nye standarder, og vi har erfaring fra en enorm installeret base af dykpumper og -motorer i rustfrit stål.
Eksempelvis var Grundfos banebrydende inden for implementering af variabel hastighed i pumpedriften, og det er innovationer som denne, der vil gøre det muligt for din vandforsyningsinfrastruktur at klare fremtidige udfordringer og regler.
Vores nye permanentmagnetmotorer leverer 90 % energieffektivitet
Grundfos har forsynet SPE-systemet med en dykbar permanentmagnetmotor og et skræddersyet CUE-drev med variabel hastighed. En Grundfos PM-motor sikrer en energieffektivitet på 90 % takket være et rotortab tæt på nul. CUE justerer løbende pumpehastigheden til ethvert pumpebehov. Alt i alt har SPE-systemet dokumenteret driftsikkerhed og længere levetid, hvilket holder de samlede livscyklusomkostninger nede.
Se, hvordan mange års erfaring med permanentmagnetmotorer og omfattende applikationskendskab har resulteret i en pumpe helt i rustfrit stål med en række indbyggede funktioner.
Tid til udskiftning – vurder din pumpe, inden du går i gang
Uanset om en dykpumpe er 100, 200 eller 500 meter under jorden, kan det være en bekostelig affære at trække eller inspicere den. Men med vores gratis værktøj kan du måle en dykpumpes virkningsgrad, mens den stadig befinder sig i boringen. En lav virkningsgrad kan betyde, at det kan betale sig at trække, rengøre eller udskifte den. Når den tid kommer, er vores SQE-pumper fremragende udskiftningspumper.
Store energibesparelser
SPE-løsningen kører normalt med op til 3000 o/min, men hvis motor, frekvensomformer og filter er dimensioneret til det, kan løsningen sagtes køre med op til 3600 o/min. Dermed er SPE-løsningen, en fleksibel løsning, der både kan køre effektiv ved en lav ydelse, men hvor muligheden for at køre op i ydelse, også er tilstede.
Vi har udført nogle beregninger, hvor energiforbruget for to løsninger sammenlignes. Ved den traditionelle løsning, er boringen forsynes med en SP-pumpe, en frekvensomformer, samt et sinus kurve filter. Ved løsningen med SPE-pumpen med permanentmagnetmotor, indgår der ligeledes frekvensomformer og filter.
Kunne det give anledning til en snak med Grundfos om energioptimering?
Grundfos har udviklet permanent magnet motorer med markedets højeste virkningsgrad til både tørtopstillede og dykkede pumper. Kontakt os for et møde på jeres vandværk eller online for en snak om, hvilke muligheder der er for at optimere jeres pumpebestykning.
Vil du vide mere om grundvandspumpning?
I Grundfos Ecademy, som er vores online-pumpeskole, har vi mange kurser om vores borehulspumper. Dette kursus giver en introduktion til grundvandspumpning, hvor du dimensionerer dykpumper, optimerer virkningsgraden, laver ydelsestilpasninger og lærer om levetidsforlængende forholdsregler. Vil du se endnu flere film, kan du filtrere på "Grundvandsindtag" i Ecademy og så får du forslag til yderligere kurser.
CUE-brochuren om funktioner og fordele
Grundfos' serie af CUE-frekvensdrev er alsidigt og kan anvendes til nem og effektiv drift inden for alle anvendelsesområder. Ved at forbinde en CUE med en Grundfos SP-dykpumpe opnår både du selv og dine kunder mange fordele.
Download brochuren, og få mere at vide om funktionerne og fordelene ved CUE.
Se andre vandindtagsløsninger fra Grundfos
Vandindtag til husholdningsbrug
Find den rigtige dykbare vandindtagsløsning til private husholdninger.
Soldrevne vandløsninger
Nu er der mulighed for effektive dykbare løsninger til både on- og off-grid-applikationer.
Er du interesseret i at vide mere om denne applikation?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.
Få svar på dine spørgsmål om denne applikation
Vi har samlet de hyppigst stillede spørgsmål og svarene ét sted. Se de hyppigst stillede spørgsmål nedenfor, eller gå til Grundfos' FAQ-side for at se en komplet liste med svar på spørgsmål om vores produkter.
Læs kundernes historier om applikationsfordele
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komfort og opnår uovertruffen driftssikkerhed i dit anlæg. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder og øge din viden med gratis, online kurser på ECADEMY.
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse nu.
Styrk din viden
Lær mere om, hvordan du reducerer energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed i din applikation. Læs med, når vores kunder fortæller, hvordan de udnytter fordelene ved Grundfos' tilgang til intelligens, vand og energi, eller besøg Grundfos' Forskning & Indsigter for at finde artikler, rapporter, videoer og anden relevant viden.
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.