Grundfos supplies solar-powered water pumps and complete solar water solutions that deliver unmatched flexibility for reliable water supply with no ongoing energy costs.
Control unit for pumps or units for build into Control cabinets
Renewable Solar Inverter er en solinverter, der ikke er forbundet med elnettet, og som udvider familien af solpumpeanlæg. RSI fungerer sammen med d...
Input and output modules for controls solutions.
Kommunikationsgrænseflader
Boostersæt
Avanceret og energieffektivt trykforøgeranlæg til trykforøgning af rent vand. Fåes med 2-6 parallelkoblede pumper, integreret frekvensomformer og a...
Nøglefærdige trykforøgeranlæg til trykforøgning af rent vand. Fåes med 2-4 parallelforbundne frekvensstyrede pumper, integreret avancerede controll...
Hydro Solo-E er et fuldt optimeret trykforøgeranlæg til anlæg, hvor det er afgørende at opretholde et konstant tryk. Den er udstyret med konstanttr...
Inline ettrinscentrifugalpumper
Ettrins centrifugalpumper med mekanisk akseltætning. dvs. pumpe og motor er separate enheder
Ettrinscentrifugal-blokpumper (tørløber, kort)
End-suction close-coupled pumper i henhold til EN 733
Tørløberpumper iht. ISO 2858
Tørløberpumper iht. ISO 2858 med MGE motor
Ettrinscentrifugal-blokpumper (tørløber, lang)
Ettrins-normpumper iht EN 733
Horisontale split-case-pumper
Den horisontale split case, dobbeltsugning, dobbelt volute LS pumpe er designet til høj flow, lav NPSH og høj effektiv applikation.
Horisontal flertrinscentrifugal-blokpumper (tørløber, kort)
CM og CME er driftssikre, støjsvage og kompakte vandrette blokpumper. Den modulopbyggede pumpekonstruktion gør det nemt at fremstille kundetilpasse...
Inline flertrinscentrifugalpumper
Vertikal flertrinscentrifugalpumpe med suge- og afløbsåbning i samme niveau.
Dykkede spildevandspumper
KPL propelpumpe med aksialt flow er konstrueret til stort flow ved lav løftehøjde.
Dykkede grundvandspumper
SB og SBA er dykbare flertrinstrykforøgere, der sikrer nem pumpeinstallation og pålidelig drift i private husstande. Pumperne sikrer støjfri drift ...
SP-dykpumper er konstrueret specielt til pumpning af grundvand. Alle er de af rustfrit stål og fås i 3 materialekvaliteter. Pumperne egner sig særl...
De dykkede SPE-grundvandspumper er hastighedsregulerede og i 100 % rustfrit stål. De kommer i 3 materialegrader og i størrelserne 6", 8" og 10"). 6...
Vedvarende energi dykpumper med indbygget inverter til sol-, vind- og vekselstrømskilde. Kører på både AC og DC spænding
Membranpumper
Digitale doseringspumper tilbyder præcis dosering af kemikalier, avanceret kontrol med selve doseringsprocessen og integration med styreenheder.
Grundfos' mekaniske pumper er særligt anvendelige i applikationer, der kræver driftssikker dosering, og som har egenskaber, der kan modstå højtryk....
Grundfos Connect er et cloudbaseret plug & play-system, der er et effektivt og omkostningseffektivt alternativ til et dyrere SCADA-system.
En enkelt smart sensor, der forbedrer trygheden ved konstant overvågning af pumpens sundhedstilstand og procesfejl, der kan skade pumper.
Grundfos Remote Management er et internet-/GPRS-baseret overvågnings-, styrings- og rapporteringssystem til pumpeinstallationer. Få nem adgang til ...
Dyk-motorer
Grundfos fjernbetjeninger bruges til installation, dataovervågning, fejlinformation og konfiguration af Grundfos pumper og systemer, via radio elle...
Tilbehør
CUE
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Motor Protection for motor and pumps.