Adapterforbindelse til DME & DMS
Elektriske mixere til anvendelse i dosering tanke
Kemibeholdere
Tilbehør til brug med doseringsbeholdere
Flerfunktionsventiler med modtryks-, overtryks-, antihævert- og sikkerhedsventilfunktion
Injektionsenhederne anvendes sammen med doseringspumper til injektion og blander mediet i rørsystemer.
Indsprøjtningsenhederne anvendes sammen med doseringspumper til indsprøjtning og blanding af doseringsmediet i rørsystemer.
Kabler og stik til ekstern styring samt tilslutning af niveausensor
Installationssæt
Opsamlingsbeholdere til brug med cylindriske doseringsbeholdere
Separate pumpetilslutninger
Slanger
Stive sugeledninger med eller uden dobbelt niveauafbryder
Adapterstykker til forbindelse mellem forskellige størrelser tilslutninger med gevind
Adapterforbindelser mellem slanger eller slange og rør
I tilfælde af for højt tryk på pumpens afgangsside åbnes overtryksventilerne
Trykbelastningsventiler til konstanttryk på pumpens afgangsside
Trykventiler sikrer et konstant modtryk på 3 bar. De er især påkrævet til DDA-FC- eller DDA-FCM-pumper ved meget lavt flow.
T-stykker
Inline-vandmålere med potentialfrit impulssignal
Grundfos tilbyder forskellige serviceydelser, der skal hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeinvestering. Kontakt os og få mere at vide.
Kontakt os
Tilmeld dig