Pumps help run the air-conditioning systems that keep us cool and ensure warm water in showers. But they can also waste enormous amounts of energy. And with 85 % of the total life-cycle cost of a pump spent on energy usage, ensuring pump efficiency makes good sense. Grundfos can help you reduce energy consumption, improve pump efficiency and find the hidden savings in your pumps.
Spar vand og energi - optimer dit anlæg
Ineffektive pumper betyder ofte spild af betydelige mængder energi og vand. For at reducere dine driftsomkostninger tilbyder vi en række ydelser, der kan optimere dit anlæg. Ved hjælp af en omhyggelig analyse sikrer vores erfarne servicespecialister, at dine pumper kører så effektivt som muligt - til fordel for både miljøet og din virksomheds økonomi.
Benyt vores rådgivning og få klar besked om, hvordan du bedst optimerer dine pumper og dit pumpeanlæg.
Sådan får kunderne fordel af denne serviceydelse
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.
Med Grundfos Machine Health kan du reducere uventede mekaniske nedbrud med op til 75 %, ved brug af umiddelbart allerede tilgængelige data, der bruges til at lokalisere problemer i dit anlæg, før de bliver til omkostningskrævende fejl.
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.