Lad Grundfos' Produktfinder hjælpe dig

Angiv nogle vigtige oplysninger om din bolig, så anbefaler vi en pumpeløsning, der passer til dine behov.

Varmt vand uden ventetid - hver gang!

I gennemsnit tager det omkring 20 sekunder for det varme vand at nå frem til vandhanen, når der åbnes for den, og for en typisk husstand på 4 kan det medføre et vandspild på 16.000 liter om året. Vores recirkulationspumpe til varmt vand sørger for at holde et konstant flow af vand gennem dine rør, så du aldrig skal vente på varmt vand igen. Stop med at spilde tid og penge, og start med at spare vand og penge, samtidig med at du øger komforten i dit hjem.

Få en bedre hverdag med perfekt vandtryk

Det kan være ret irriterende, når vandtrykket i hanerne svinger hver dag – men det er ikke en uundgåelig del af det at være boligejer. Med en trykforøgerpumpe kan du spare op til 20 minutter, når du fylder et badekar, du kan reducere dit energiforbrug med op til 40 % sammenlignet med traditionelle trykforøgerpumper, og du kan endda effektivisere din havevanding. Få et konstant højt vandtryk hver dag. 

Effektiv opvarmning i hele boligen

Cirkulationspumper er afgørende for komforten i boligen. I dag er der over 200 millioner pumper over hele verden, som ikke bruges effektivt – og i de fleste tilfælde vil en udskiftning sikre effektiv opvarmning, højere komfort og et mindre energiforbrug. Med den rigtige cirkulationspumpe kan du få pålidelig radiator- og gulvvarme med et garanteret lavt støjniveau og markante energibesparelser.

Farvel til for meget vand! Goddag til pålidelige drænløsninger!

Hvis boligens kloakanlæg overbelastes, kan det føre til tilbageløb eller oversvømmelse. Ud at være meget ubehageligt kan det også medføre dyre vandskader. Med en drænpumpe kan du få fuld kontrol over dræningen, når der skal fjernes vand fra kælderen eller fra vaskemaskinen, badekarret, bruseren eller håndvaskene. Find ud af, hvordan den rigtige drænløsning kan øge komforten i dit hjem.

Uendelige muligheder med en spildvandsløsning

Hvis du skal lave om på din bolig, kan dine eksisterende installationer ofte sætte en masse begrænsninger for, hvad du kan gøre. Med en fleksibel spildevandsløsning kan du indrette det nye rum, lige som du vil og uden at blive begrænset af de eksisterende VVS-installationer. Lav et nyt badeværelse eller køkken, eller installer en ny vaskemaskine hvor som helst i dit hjem, og nyd den nye komfort.

Bæredygtige måder at genbruge regnvand på 

Skru op for komforten, og bo mere bæredygtigt ved også at bruge regnvand i din bolig. Med et regnvandsanlæg kan du spare 35 % på dit vandforbrug og reducere din vandregning med op til 50 %. Erstat det vand, du bruger, når du skyller ud i toiletterne, vander haven eller vasker tøj, med regnvand.

"Grundfos-pumpen er meget støjsvag i forhold til min gamle pumpe. Jeg har installeret den på mit tag, men hører den stort set ikke."

Haris, boligejer, Malaysia