Pålidelige drænløsninger

Udforsk sortimentet af pålidelige drænpumper, som kan fjerne drænvandet og holder dit hjem sikkert.

Hold dit hjem sikkert med en pålidelig drænløsning 

Når et kloaksystem i en privat bolig overbelastes, kan det forårsage tilbageløb eller oversvømmelse og medføre dyre vandskaber og potentielle helbredsrisici. Det kan både være vanskeligt og tidskrævende at forhindre vand i at trænge ind i hjemmet, men med en pålidelig drænløsning kan du sikre, at dit hjem altid er tørt og rent.

Hvorfor vælge en drænpumpe fra Grundfos? 

Op til 3 liter

vand i sekundet kan drænes for at få vandet væk hurtigt

Op til 9 meter

i løftehøjde

Ned til 3 mm

vand pumpes op over gulvniveau

Hvad kan den rette drænløsning for dig?

Vores pålidelige drænløsninger pumper overskydende vand fra vaskemaskiner, badekar, brusere og håndvaske væk fra kloakker og kældre, hvor der er særlig risiko for oversvømmelse.

Permanent installation eller transportabel løsning

UNILIFT CC er drænpumper, der er ideelle til både nøddræn og permanente dræninstallationer. De er lette og nemme at transportere, og derfor velegnede som drænløsninger, der kan flyttes derhen, hvor udfordringen er.

Effektiv og robust pumpeløsning 

UNILIFT CC kan dræne op til 3 liter spildevand i sekundet, og pumpe ned til 3 mm, så gulvet næsten bliver helt tørt. I en neddykket installation kan den transportere vand helt op til en højde på 9 meter.

Nem at installere og bruge 

UNILIFT CC er en solitær drænpumpe med to afgange, hvilket betyder, at den passer til alle tilslutninger - både horisontalt og vertikalt. Den komplette MULTIBOX-drænpumpeløsning - som bruger en UNILIFT CC som pumpe -  indeholder alle nødvendige slanger og materialer, så du kan reagere hurtigt, hvis din kælder oversvømmes.  

Vælg den rigtige drænløsning til din bolig

Se vores mest populære drænpumper til privat brug. Hvis du har brug for en neddykket løsning, anbefaler vi, at du kontakter din lokale installatør og får rådgivning om, hvilken løsning der er optimal til din bolig.

Bemærk: De viste professionelle installatører er tilfældigt udvalgt og vises på basis af deres geografiske placering, og er ikke nødvendigvis godkendt eller certificeret af Grundfos.

Grundfos UNILIFT CC

Vores mest alsidige drænpumpe. Få fuld kontrol over din drænløsning i hjemmet med UNILIFT CC, når du skal have fjernet vand fra din kælder eller en af dine hvidevarer.

Grundig og effektiv  

UNILIFT CC er udstyret med en si i rustfrit stål, som kan fjernes, så pumpen kan suge ned til 3 mm.

Robust & og pålidelig

UNILIFT CC er konstrueret i rustfrit stål og korrosionsbestandige materialer og er en robust og pålidelig højtydende løsning, der sikrer dig høj ydeevne og færre omkostninger til vedligeholdelse, uanset hvor den er installeret.

Intelligent styring

UNILIFT CC reguleres ved hjælp af en svømmerafbryder eller leveres som en pumpe med en styring, så du får øget sikkerhed og ekstra alarmfunktioner.

Mål

Højde: 30,5 cm, bredde: 16,0 cm og vægt: 4,35-6,5 kg afhængigt af model

Bemærk: De angivne mål gælder generelt for pumpetypen – de kan dog variere lidt afhængigt af model 

Vores mest populære drænpumper

Få inspiration

Se, hvordan andre husejere har haft gavn af en Grundfos-afvandingsløsning.