Smart bortpumpning af spildevand fra husholdningen
Med et en smart spildevandspumpeløsning kan du nu etablere fx et nyt badeværelse eller installer en ny vaskemaskine hvor som helst i dit hjem. Uanset placeringen af den eksisterende rørføring.
Få opfyldt dine drømme og behov med et fleksibelt spildevandsanlæg
Lav et nyt badeværelse eller køkken, eller installer en ny vaskemaskine hvor som helst i dit hjem. Indret det nye rum, lige som du vil og uden at blive begrænset af de eksisterende VVS-installationer. Med vores innovative spildevandsanlæg til private boliger er der uendelige muligheder. Få en diskret og æstetisk spildevandsløgning, der giver dig mulighed for at indrette dit hjem, så det matcher dine behov og drømme.
Hvorfor vælge en spildevandsløftestation fra Grundfos?
Hvad kan den rigtige spildevandsløsning gøre for dig?
Hvis du skal lave om på din bolig, kan dine eksisterende installationer sætte en masse begrænsninger for, hvad du kan gøre. Med et fleksibelt spildevandsanlæg, kan du indrette din bolig, som du vil, uden at tænke på, hvor langt der er til den nærmeste vandinstallation. Opdag nye muligheder ved installation af et badeværelse, køkken eller andre VVS-installationer på steder, hvor der ikke har været det før, f.eks. i kældre eller på husets øverste etage.
Grundfos SOLOLIFT2
Mød den næste generation af kompakte spildevandsløftestationer. SOLOLIFT2s fleksible design, robuste motor og avancerede skæreteknologi garanterer effektiv bortskaffelse af sort spildevand fra din bolig. Du vil opleve problemfri installation, nem vedligeholdelse og suveræn komfort, uanset om du renoverer dit køkken eller laver nyt badeværelse.
Vælg den rigtige spildevandspumpe
Se nærmere på vores populære SOLOLIFT2-spildevandsløftestationer nedenfor for at finde en løsning, der passer til dine behov, eller få en installationer til at hjælpe dig med at vælge.
Bemærk: De viste professionelle installatører er udvalgt tilfældigt og vises på basis af deres geografiske placering. De er ikke nødvendigvis godkendt eller certificeret af Grundfos.
Vores mest populære løftestationer til bortpumpning af husholdningsspildevand
Vælg den indretning, du drømmer om!
Se et køkken før og efter installation. SOLOLIFT2-løftestationen installeres, så den er ude af syne, takket være det kompakte design, som gør det nemt af finde plads til den under køkkenvasken.
Få mere end et smart spildevandsanlæg til dit hjem
De fleste boligejere ved ikke, hvor nemt det er at få det perfekte hjem. Med vores hjælp kan du nemt opgradere dine vand- og varmeanlæg. Se alle de mange muligheder, du har for at forbedre din bolig, nedenfor.