Som samvittighedsfuld boligejer vil du sandsynligvis starte med at udskifte alle dine glødepærer med LED-lys. Næste gang vil du så muligvis udskifte nogle af dine hvidevarer med nogle mere bæredygtige modeller. Men vidste du, at du kan gøre meget mere for at spare energi i boligen? Hemmeligheden ligger i de "skjulte" energislugere, som de fleste boligejere ikke er så opmærksomme på – f.eks. pumpeinstallationerne.
Spar energi derhjemme – og start allerede i dag
Alle de nævnte eksempler er ret åbenlyse. Men der er nogle få store energiforbrugere i hjemmet, som man nemt overser. Og som virkelig kan hjælpe med at spare energi, hvis de optimeres. Derfor er det en god idé, hvis du starter med at tjekke dine pumpeinstallationer. Du vil nok blive overrasket over, hvor meget energi de forbruger.
Lad ikke varmen gå til spilde
Har du radiatorer eller gulvvarme i hjemmet? Så har du sandsynligvis også en cirkulationspumpe et sted. Hvis den er af ældre dato, er der stor sandsynlighed for, at det er en pumpe med fast hastighed. Det betyder, at den sender den samme mængde varme rundt – uanset hvor meget eller hvor lidt du egentlig har brug for.
Med en moderne og intelligent cirkulationspumpe som ALPHA2 GO får du en løsning, der tilpasser sig både dine behov og måden, du bor på. Og fordi ALPHA2 GO bruger mindre energi i drift, kan du spare op til 55 % på energiforbruget – noget, der kan mærkes i en husholdning.
Spar vand, spar energi
De fleste problemer med varmt vand skyldes to ting: en ineffektiv recirkulationsløsning – eller ingen recirkulationsløsning overhovedet. Med den rigtige recirkulationsløsning sendes ikke-anvendt vand tilbage til det centrale vandanlæg i stedet for stå stille i vandrørene som koldt vand. Med en Grundfos-recirkulationspumpe kan du reducere dit vandspild og bruge op til 90 % mindre energi end med et gammelt recirkulationsanlæg. Derudover vil du få varmt vand med det samme, hver gang du åbner for hanen – og dermed øge komforten i dit hjem markant.
Bliv inspireret
Se, hvordan andre boligejere udnytter alle fordelene ved en opvarmningsløsning fra Grundfos.
Lær mere om energisparende pumpeløsninger
Flere måder at optimere dit hjem på med vores vand- og opvarmningsløsninger
De fleste boligejere ved ikke, hvor nemt det er at få det perfekte hjem. Med vores hjælp kan du nemt opgradere dine vand- og varmeanlæg. Se alle de mange muligheder, du har for at forbedre din bolig, nedenfor.