Sådan sparer du vand derhjemme – på den rigtige måde

Der er mange måder, du kan spare vand på derhjemme. Det er ikke så svært, som du måske tror, og det kræver ikke de store livsstilsændringer. Du kan spare vand ved at ændre nogle små ting i dagligdagen, som f.eks. ved at lukke for vandhanen, når du ikke skal bruge vandet, eller ved at opgradere dit vandanlæg med en ny pumpe. Det kan både gøre en stor forskel for dine vandregninger og for miljøet.

Spar vand nu med øjeblikkeligt varmt vand

Det er spild af vand at vente på varmt vand. Den gennemsnitlige boligejer venter op til 37 timer på varmt vand fra hanen og bruseren hvert år. Det giver et årligt spild på i alt 16.000 liter vand – den samme mængde vand, som kan være i 66 store badekar.

Ved at skifte til recirkulationspumper til varmt vand kan du spare vand i din bolig. Du slipper for ventetiden, og der løber langt mindre vand ud i afløbet. 

Disse pumper tilpasser sig på intelligent vis til dine forbrugsvaner og holder flowet af varmt vand i dine rør konstant, så du får varmt vand, når du har mest brug for det. Spar vand og penge, samtidig med at du får komfort i topklasse.  

Spar vand med regnvand

Det er ikke nogen hemmelighed, at man med et regnvandsanlæg kan spare vand i boligen. Et anlæg kan opsamle op til 50.000 liter vand om året – og det kan reducere boligens forbrug af rent drikkevand med helt op til 65 %. 

For at få det meste ud af regnvandet kan du med fordel overveje en løsning med en trykforøger. De sikrer, at vandtrykket er højt nok til at transportere vand fra din regnvandsbeholder frem til dit toilet, din vaskemaskine eller dine havesprinklere – uden unødvendige forstyrrelser eller udsving. 

Udforsk vores mest populære vandbesparende pumpeløsninger