Vand er en naturressource, som vi ikke kan klare os uden – men vandinstallationer i hjemmet kan ofte skabe problemer. Især hvis din bolig ikke er udstyret med sikre, langtidsholdbare pumper. Vi tilbyder højkvalitetsløsninger med intelligente styrefunktioner, så du kan passe på din bolig og beskytte den mod pumpefejl, nedbrud og vandlækager. På den måde kan du forhindre uventede skader på dit hjem, så det er den sikre havn, du og din familie fortjener.
Pas på dit hjem – allerede i dag
Med Grundfos' sikkerhedsløsninger til hjemmet får du en pumpe, der er lavet af de bedste materialer i et design, der giver dig sikker drift i mange år fremover. Kvalitetsmaterialer som keramik hjælper med at forhindre pumpenedbrud, mens de korrosionsbestandige komponenter sikrer pålidelig drift og en lang levetid. Andre intelligente pumpefunktioner som f.eks. tørløbssikring beskytter pumpen, hvis vandforsyningen er nede, mens det smarte detekteringssystem identificerer lækager, inden de gør skade på boligen. Læs mere om sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger til de forskellige vandløsninger nedenfor.
Varmt vand uden ventetid! Hver gang!
Nu kan du få et mere sikkert hjem med en recirkulationsløsning til varmt vand, der giver dig mere end varmt vand og øget komfort i hjemmet. Vores moderne recirkulationsløsninger er meget støjsvage og beskytter mod overophedning ved hjælp af temperaturregulering. De er også designet til at eliminere tilstopninger forårsaget af kalk, og den indbyggede tørløbssikring garanterer en lang levetid. Derudover er recirkulationspumperne til varmt vand drikkevandsgodkendte, så du og din familie aldrig skal bekymre jer om vandkvaliteten.
Effektiv og driftssikker opvarmning – hver dag
Et godt opvarmet hjem giver både komfort og ro i sjælen – især når du ved, at dit varmeanlæg er både effektivt og pålideligt. Cirkulationspumpen ALPHA2 GO er udviklet med netop det for øje.
Med keramiske komponenter, der forhindrer aflejringer, og materialer, der tåler både rust og kondens, er pumpen bygget til at holde. Den indbyggede tørløbssikring sørger for, at pumpen aldrig kører uden væske – og beskytter dermed både selve pumpen og dit varmeanlæg som helhed.
Med AUTOADAPT-funktionen tilpasser ALPHA2 GO sig endda automatisk efter din families behov og brugsmønster. Det betyder stabil varme og tryg drift – helt af sig selv.
Perfekt vandtryk hver gang
Få øget sikkerhed og komfort i hjemmet med en af vores støjsvage vandtryksløsninger, der er bygget til mange års problemfri drift. De korrosionsbestandige kvalitetskomponenter sikrer pålidelig drift, den smarte lækagedetektering hjælper med at detektere lækager i anlægget, inden de forårsager skader, og det faktum, at pumpen, styringen og trykbeholderen er samlet i én enhed, gør det nemt og sikkert at flytte pumpen rundt, hvis man f.eks. bruger den, når man vander haven. Derudover forhindrer den indbyggede beskyttelsesfunktion, at den overophedes og tilstoppes, hvilket øger pumpens levetid markant.
Effektiv opsamling af regnvand
Hvis du gerne vil opsamle regnvand og lede det sikkert ind i din bolig med et passende vandtryk, bør du overveje at anskaffe dig et godt og effektivt regnvandsanlæg som f.eks. SCALA1-pumpen eller SCALA1-anlægget. Pumpen er selvansugende og kan derfor selv starte og køre, så den sikrer et konstant flow af regnvand. Den har et backupsystem i forhold til vandværksvand, som aktiveres automatisk afhængigt af vandniveauet inde i beholderen, og man kan manuelt indstille den til at bruge vandværksvand i stedet for regnvand, hvis der er behov for det. Sidst, men ikke mindst er pumperne fremstillet af korrosionsbestandige materialer, så de kan bruges under selv barske vejrforhold.
Effektiv og pålidelig dræning
Med den rigtige drænløsning – til permanent installation eller som bærbar enhed – skal du ikke længere bekymre dig så meget om kraftigt regnvejr og potentielle oversvømmelser af kælderen og andre områder af din bolig. Vores drænpumper er fremstillet af rustfrit stål og kompositmateriale i høj kvalitet og meget nem og sikker at bruge. De kan sikkert håndtere alt fra regnvand, drænvand og vand fra oversvømmelser til vand fra brusere og vaskemaskiner.
Sikker og smart spildevandsløsning
Hvis du har brug for et ekstra badeværelse på husets øverste etage eller en ny vaskemaskine i kælderen, kan vores fleksible serie af løftestationer til spildevand sikkert lede spildevandet væk fra dine VVS-installationer, uden at du skal planlægge uden om dine eksisterende rør og afløb. Vores løftestationer er udstyret med kraftfulde motorer og kraftige knive. De tryktætte beholdere kan modstå en vandsøjle på op til 2,5 meter og varmtvandskomponenter fra 75-90 °C afhængigt af modellen. Du kan øge sikkerheden endnu mere med tilbehør i form af ekstra alarmenheder, som yder maksimal beskyttelse mod tilbageløb fra kloakken, hvis pumpen er installeret under kloakniveau.
"Grundfos-pumpen er meget støjsvag i forhold til min gamle pumpe. Jeg har installeret den på mit tag, men kan nærmest ikke høre den."
Haris, boligejer, Malaysia
Pumpeløsninger, der giver mere sikkerhed i boligen
Flere måder at optimere dit hjem på med vores vand- og opvarmningsløsninger
De fleste boligejere ved ikke, hvor nemt det er at få det perfekte hjem. Med vores hjælp kan du nemt opgradere dine vand- og varmeanlæg. Se alle de mange muligheder, du har for at forbedre din bolig, nedenfor.