Mejerier

1 - Det første skridt er at sænke kulstofemissionerne i driften med 63 % på 60 mejerier verden over inden 2030

Kilde: Arla.com

2 - 481.800 kWh energibesparelser i kritiske vandforsyningssystemer på Arlas Westbury-anlæg i Storbritannien.

Kilde: Arla Westbury, case story

Læskedrik

1 - Den globale efterspørgsel efter ferskvand forventes at overgå udbuddet med 40 % inden 2030.

Kilde: Water Scarcity: A Growing Investment Concern, Morgan Stanley

2 - Carlsberg Britvic Case Story – Besparelse på 60 millioner liter vand – svarende til det årlige forbrug i 500 britiske husstande

Kilde: Office for National Statistics - Gennemsnitlig husstandsstørrelse i Storbritannien: 2,36 personer

Kilde: Ofwat - Gennemsnitligt vandforbrug pr. person pr. dag i Storbritannien: 140,4 liter

Beregning:
60.000.000 liter / 365 dage = 164.384 liter pr. dag
Gennemsnitligt dagligt forbrug pr. husstand: 140,4 L × 2,36 personer = 331,34 liter
Antal husstande: 164.384 / 331,34 ≈ 496 husstande

Bryggerier

1 - Bryggeribranchen er en af de største industrielle brugere af vand

Kilde: The brewing industry and environmental challenges

 

2 - 70 % af det ferskvand, der bruges til brygning, ender som spildevand

Kilde: Reducing Water and Wastewater in the Brewing Industry