- Væsketemperatur
- 0 .. 110 °C
- p maks.
- 10 bar
- Maks. løftehøjde
- 8 m
- Maks. flow
- 4 m³/h
Alpha-cirkulationspumpe til HVAC-løsning
Som installatør skal det være nemt at vælge den rigtige ALPHA-cirkulationspumpe til opgaven. Uanset om din kunde ønsker den mest avancerede cirkulationspumpe til et specifikt varmeanlæg, eller om en enklere variant kan klare opgaven, er der altid en ALPHA-pumpe, der løser din kundes HVAC-ønsker og krav.
ALPHA-fejlfinding - støj i anlægget
Støj i HVAC-anlægget skal ikke forekomme. Derfor giver vi dig i videoen her tips og tricks til, hvordan du får bugt med problemet.
Gør som mange andre vvs-installatører
Få de seneste nyheder om gratis kurser, produkter, værktøjer og arrangementer.
Hvad gør du af udtjente cirkulationspumper?
Vidste du, at du kan aflevere både udtjente COMFORT-, ALPHA- og MAGNA-pumper til genbrug hos landets grossister? Når du smider pumperne i Take Back-kassen, er du med til at spare på knappe ressourcer som kobber og aluminium. Grundfos’ flexmedarbejdere skiller pumpen ad, så hele 98 % genanvendes. Tag pumpen med ned til din grossist og gør en forskel for både miljø og medarbejdere med nedsat arbejdsevne.
Se, hvad kunderne siger om denne pumpeserie
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder med gratis kurser fra Grundfos ECADEMY - og den vej gennem øge dine forretningsmuligheder
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse allerede i dag.
Er du interesseret i at forbedre din produktviden?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.
Vælg produkt
Servicevideoer
Serviceydelser
Grundfos' serviceafdeling sørger for, at dine pumper og pumpeanlæg er sikret professionel service i hele pumpens levetid – lige fra installation til drift og udskiftning.
Produkter og serviceydelser
Grundfos tilbyder forskellige serviceydelser, der skal hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeinvestering. Kontakt os og få mere at vide.