APG-dykpumper med horisontal trykstuds
APG-dykpumperne er specielt konstrueret til pumpning under tryk af kloakvand og spildevand, som indeholder destruerbare partikler. Pumperne er udstyret med et skæresystem, som skærer partiklerle i små stykker, så de kan ledes væk gennem rør med en forholdsvis lille diameter. Pumperne leveres med eller uden styring og niveauafbryder. Pumper uden styring skal tilsluttes en separat pumpestyring med motorstarter.
Anvendelse
Det kompakte design gør APG velegnet til både midlertidig og permanent installation, og kan desuden anvendes både til fritstående installation og installation på autokobling ved hjælp af styrerør.
Anvendelse
- Sort spildevand
- Spildevand
- Spildevand med et højt indhold af fibrøse materialer.
Funktioner og fordele
- Integreret skæresystem (APG)
- Tøropstilling eller neddykket installation
- Installation på autokobling
- Sensorer i viklinger.
Serviceydelser
Grundfos' serviceafdeling sørger for, at dine pumper og pumpeanlæg er sikret professionel service i hele pumpens levetid – lige fra installation til drift og udskiftning.
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.