Heimstaden Danmark bruger Grundfos BuildingConnect til at gå forrest i den grønne omstilling
Grundfos BuildingConnect er en digital løsning, der giver bygningsansvarlige mulighed for let at fjernovervåge, -styre og optimere alle deres varmesystemer, tilgå forbrug via et energy dashboard samt modtage intelligente alarmer via en samlet digital platform.
Se videoen og bliv klogere på hvordan Grundfos BuildingConnect har gjort det muligt for Heimstaden Danmark at få et komplet digitalt overblik over varmeforbruget og de mange forskellige muligheder for optimering.
Styr dit anlæg og dets ydelse
Vil du gerne bruge dine varmeanlæg mere effektivt? Grundfos BuildingConnect tilbyder overvågning, systemoptimering og fjernstyring af HVAC- og Public Health-systemer via en bærbar pc, tablet eller smartphone.
Ville du gerne kunne se de tekniske problemer i ejendommen, før de opstår?
Overvågning, styring og drift af vand- og varmeinstallationer i beboelsesejendomme kræver ikke nødvendigvis investering i CTS-systemer. Grundfos tilbyder en enkel løsning, der også kan forudse driftsproblemer – Grundfos Building Connect.
Styr, overvåg og analysér dine kunders installationer direkte fra kontoret
Intelligent løsning af problemstillinger
En installatør har normalt ikke meget tid til overs. Men med nye digitale løsninger som BuildingConnect kan vi hjælpe dig med at løse det samme antal opgaver, som du gør nu – på en mere intelligent og sammenhængende måde, som frigør din tid til andre opgaver.
Spar penge ved at forudsige pumpeproblemer, før de opstår.
Med BuildingConnect kan du forudsige driftsproblemer, inden de opstår, så du kan handle, før det er for sent. I visse tilfælde kan du selv løse problemet ved hjælp af indsigt og diagnosticering, så du undgår et dyrt eftersyn på stedet.
Bevar kontrollen over dine pumper, og optimer driften
BuildingConnect er udviklet til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af dit CTS-system til mindre bygninger. Ved hjælp af dybdegående analyser og realtidsdata kan du reducere tidsforbruget til fejlfinding, forhindre pumpeproblemer proaktivt og levere end bedre bygningsservice.
Se, hvordan et dansk hotel øger komforten for sine gæster og samtidig sparer energi og varme
Da Østergaards Hotel i Herning skulle renovere deres pumper og udstyr, foreslog Grundfos, at man installerede Grundfos BuildingConnect til opvarmning. Resultatet var en varmebesparelse på næsten 75,000 kWh de første syv måneder og en samlet besparelse på næsten 50,000 kr. i samme periode.
Grundfos BuildingConnect hjælper med at styre varme, gulvvarme og temperaturen på brugsvandet, så de altid kører med de rette temperaturer. Nu behøver jeg ikke tjekke, at alt fungerer, for nu kører det automatisk
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder og øge din viden med gratis, online kurser på ECADEMY.
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse nu.
Vælg servicemulighed
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder og øge din viden med gratis, online kurser på ECADEMY.
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse nu.