Spar vand og energi med COMFORT-brugsvandspumper
Få varmt vand uden ventetid i hele huset med COMFORT brugsvandspumper til private husstande. De energieffektive COMFORT-brugsvandspumper reducerer energi- og vandforbruget, så du sparer penge på begge dele.
COMFORT-brugsvandspumper installeres på returvandsledningen og kører lydløst, sikrer høj komfort og varmt vand uden ventetid i alle tappesteder. Det betyder en mindre vandregning og et farvel til den irriterende ventetid.
Vælg den rette brugsvandspumpe til opgaven
Alle COMFORT-varianterne er designet til at give maksimal komfort med et minimalt energiforbrug. Det er let at vælge den rette variant og reguleringsform, så det passer til den aktuelle installation og familiens behov. Sammenligner man med en brugsvandspumpe, der drifter 24/7, reducerer de forskellige reguleringsformer varmeenergitabet yderligere.
COMFORT
Kontinuerlig drift 24/7: Godt valg til husstande, hvor lokal lovgivning kræver kontinuerlig drift døgnet rundt, eller hvor ekstern styring leveres af en vandvarmer, et tidsur eller anden smart home-teknologi.
COMFORT T
Temperaturstyring: Et godt valg til en familie uden en bestemt døgnrytme, med visse ønsker til energiforbruget og med fokus på komfort. Der er ikke brug for manuel indstilling.
Temperaturstyringen reducerer varmeenergiforbruget til vandvarmeren betydeligt og sparer op til 25% varmeenergi, sammenlignet med en pumpe, der drifter 24/7.
COMFORT TDT
Timer og temperaturstyring: Et godt valg til en familie med en fast døgnrytme og et stærkt ønske om at reducere energiforbruget. Kræver manuel indstilling af timer.
Timer og temperaturstyring reducerer varmeenergiforbruget betydeligt med op til 56% sammenlignet med en pumpe i kontinuerlig drift.
COMFORT TA
AUTOADAPT-styring: Et godt valg til en familie, hvor døgnrytmen varierer, og hvor familien ønsker at maksimere energibesparelserne.
Temperaturstyring: Velegnet til sommerhuse. Der er ikke brug for manuel indstilling.
Kontinuerlig drift 24/7.
Reguleringsformen AUTOADAPT reducerer vandvarmerens varmeenergiforbrug med op til 67% sammenlignet med en pumpe, der drifter 24/7.
I denne video får du et kort overblik over, hvordan du kan spare vand og energi med et effektivt brugsvandsanlæg. Du kan bruge videoen, når du skal fortælle dine kunder om fordelene ved recirkulationspumper til varmt brugsvand.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder og øge din viden med gratis, online kurser på ECADEMY.
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse nu.
Andre relaterede FAQ
Find andre ofte stillede spørgsmål i forbindelse med dette emne.
Andre relaterede historier
Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.
Få svar på dine spørgsmål om denne applikation
Vi har samlet de hyppigst stillede spørgsmål og svarene ét sted. Se de hyppigst stillede spørgsmål nedenfor, eller gå til Grundfos' FAQ-side for at se en komplet liste med svar på spørgsmål om vores produkter.
Vælg produkt
Bliv ekspert med få klik
Brug vores online uddannelsesplatform Ecademy til at opgradere dine kompetencer, din viden og din forretning, og spar tid i det daglige arbejde.
Klik på et kursus nedenfor, og kom i gang med det samme.
Serviceydelser
Grundfos' serviceafdeling sørger for, at dine pumper og pumpeanlæg er sikret professionel service i hele pumpens levetid – lige fra installation til drift og udskiftning.
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.