Varmt vand uden ventetid – og med mindre energiforbrug
Få varmt vand uden ventetid i hele huset med COMFORT brugsvandspumper til private husstande. De energieffektive COMFORT-brugsvandspumper reducerer energi- og vandforbruget, så du sparer penge på begge dele.
COMFORT TA med AUTOADAPT-teknologien tager besparelserne skridtet videre og sætter nye standarder for maksimal energieffektivitet og intelligent recirkulation af varmt brugsvand. Med intelligent overvågning fører og opdaterer COMFORT TA en kalenderlog over husstandens forbrug af varmt vand. AUTOADAPT-algoritmen lægger en plan ud fra de overordnede forbrugsmønstre for at sikre, at pumpen kun kører, når det er nødvendigt, og at der er varmt vand uden ventetid på præcis de tidspunkter, hvor behovet er der.
Ved at levere varmt vand uden ventetid kan COMFORT TA give en besparelse på op til 97% på driftsomkostningerne og 67% på varmeenergien ved drift i AUTOADAPT, eller 25% i temperaturstyring sammenlignet med en pumpe, der kører 24/7. Vandregningen reduceres betydeligt, da det ikke længere er nødvendigt at lade det kolde vand løbe ud i afløbet, mens man venter på det varme vand.*
Den automatiske desinfektionsfunktion i COMFORT TA reducerer risikoen for legionellabakterier i rørene ved at skylle anlægget jævnligt, når visse kriterier er opfyldt.
* Kilde
Lær, hvordan du kan anvende COMFORT TA i et brugsvandsanlæg.
Recirkulation af varmt brugsvand på den smarte måde
Download COMFORT-kvikguiden og få hjælp til at vælge den rette variant ift. eksisterende installation og husstandens ønsker og behov.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder og øge din viden med gratis, online kurser på ECADEMY.
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse nu.
Andre relaterede FAQ
Find andre ofte stillede spørgsmål i forbindelse med dette emne.
Andre relaterede historier
Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.
Få svar på dine spørgsmål om produktet
Vi har samlet de hyppigst stillede spørgsmål og svarene ét sted. Læs de mest stillede spørgsmål nedenfor eller besøg Grundfos FAQ.
Serviceydelser
Grundfos' serviceafdeling sørger for, at dine pumper og pumpeanlæg er sikret professionel service i hele pumpens levetid – lige fra installation til drift og udskiftning.
Bliv ekspert med få klik
Brug vores online uddannelsesplatform Ecademy til at opgradere dine kompetencer, din viden og din forretning, og spar tid i det daglige arbejde.
Klik på et kursus nedenfor, og kom i gang med det samme.
Download BIM-mod.
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.