Dedicated Controls - avanceret pumpestyring til spildevandspumpestationer
Dedicated Controls pumpestyring leveres enten som komplette styreskabe eller som løse styringskomponenter til montage i skabe. Pumpestyringen anvendes med standardfunktioner til almindelige behov, men understøtter også mere avancerede funktioner til spildevandsbrønde og transport af spildevand.
Når styringen anvendes sammen med frekvensomformere til pumperne, kan den optimere energiforbruget. Derudover kan den intelligent styring indstilles til at afgive flere typer advarselssignaler, hvilket betyder, at det er muligt at afhjælpe problemerne, inden pumperne går i alarmtilstand. Dedicated Controls er baseret på CU362-modulet.
Anvendelse
- Transport af spildevand væk fra en spildevandsbrønd
- Netværks- og hovedpumpestationer med én til seks pumper
- Erhvervsbygninger og kommunale anlæg
Funktioner og fordele
- Start/stop af spildevandspumper med svømmerafbrydere, analoge niveausensorer eller ultralydssensorer
- Alternerende drift og flerepumpedrift på op til seks pumper
- Måling af overløb
- Alarmer og advarsler
- Avancerede alarmskemaer
- Beregning af flow
- Daglig tømning
- Styring af mixer eller skylleventil
- VFD-understøttelse
- Energioptimering
- Nem installation og konfiguration via opstartsguide
- Avanceret datakommunikation, GSM/GPRS til BMS- og SCADA-systemer
- SMS-alarmer og -status (sender og modtager)
- PC Tool understøttelse og data logning
- Eldiagram for nem fejlfinding.
- Tilstand for spildevandstransport, stormflodsinstallationer og oversvømmelseskontrol.
- Fuld integration med SCADA-systemet
HER ANVENDES STYRINGER
Pumpestyringer er vigtige, men ofte undervurderede som værktøj, du som forsyningsselskab kan bruge til at sikre et velfungerende forsyningsnetværk.
Indsigterne kan du anvende til at identificere driftsproblemer, inden de opstår og dermed undgå uforudsete driftsomkostninger og gener for forbrugeren.
Grundfos styringer – fordi visionære forsyninger træffer beslutninger på faktabaseret datagrundlag.
GRUNDFOS DEDICATED CONTROLS
Moderne spildevandshåndtering kræver en intelligent of proaktiv tilgang. Se her, hvordan Grundfos Dedicated Controls til spildevandspumpestationer fungerer.
HURTIGERE HASTIGHED TIL SCADA
Med Grundfos 4G router-løsning kan pumpestyringen opdateres fra skrivebordet ved fx nye softwarefunktioner, og hastigheden til SCADA øges med op til 60 gange i forhold til en 2G-løsning. Derudover skifter routeren automatisk mellem 2G/3G/4G alt efter mobildækningen ved pumpestationen.
Udskiftning til 4G router-løsningen er let, og passer direkte i alle Grundfos styretavler. Løsningen gør det også let at skifte til fremtidige kommunikationsformer og teknologier. Ved udskiftning er nedetiden på SCADA-opkobling minimal, og kræver ikke assistance fra systemintegrator.
Serviceydelser
Grundfos' serviceafdeling sørger for, at dine pumper og pumpeanlæg er sikret professionel service i hele pumpens levetid – lige fra installation til drift og udskiftning.
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.