- p maks.
- 25 bar
- Væsketemperatur
- -20 .. 120 °C
- Maks. løftehøjde
- 252 m
- Maks. flow
- 30 m³/h
CRI - velegnet til alle typer vandbehov
CRI inline flertrinspumpen kan leveres i mange forskellige flow- og trykstørrelser. Pumpen er bygget af AISI 304 rustfrit stål og er særligt egnet til vand og andre ikke-korrosive medier.
CRI kan anvendes til væsketransport, glykol, cirkulationsanlæg og trykforøgning af koldt eller varmt vand samt til lettere aggressive medier.
Er du interesseret i at forbedre din produktviden?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.