- p maks.
- 10 bar
- Væsketemperatur
- -10 .. 45 °C
- Maks. løftehøjde
- 10 bar
- Maks. flow
- 15 l/t
Høj doseringsnøjagtighed
Den digitale doseringspumpe DDC giver den perfekte balance mellem pris og ydelse i de mest almindelige doseringsanlæg og tilbyder avancerede funktioner som SlowMode anti-kavitation til væsker med høj viskositet samt kalibreringsfunktionen.
DDC har en kraftig hastighedsreguleret stepmotor med et nedreguleringsforhold på op til 1:1000 og kan integreres fuldt ud i styresystemer. Disse funktioner gør DDC til en af markedets mest robuste og præcise doseringspumpe.