DP

Grundfos Drænpumper (DP) dækker et motorområde på 0,9-2,6 kW. Pumpen har en halvåben løber med flere skovle og frit gennemløb, der kan håndtere faste stoffer op til 10 mm i størrelse.

Væsketemperatur
0 .. 40 °C
p maks.
6 bar
Maks. løftehøjde
25 m
Maks. flow
14 l/s