Grundfos Energy Check - En A-Z screening af pumper
Det er gratis og uforpligtende at booke et Energy Check. Analysen udføres på stedet af en af vores egne serviceteknikere eller uddannet servicepartner, og forstyrrer ikke den daglige drift.
En Energy Check fås i to versioner: Et grundlæggende Energy Check, der anvender data fra typeskilte på pumperne og motorerne, eller en avanceret version, hvor data trækkes fra SCADA-system eller via målinger på stedet uden kortlægning af belastningsprofilen.
Resultatet er en skræddersyet Energy Check-rapport med oplysninger om samtlige installerede pumpers energiforbrug baseret på elementer som typeskiltoplysninger, pumpealder, belastningsprofil og antal driftstimer.
Rapporten indeholder forslag til energibesparelser og -udgifter, som kan hjælpe dig med at forbedre din virksomheds miljøprofil og overholde designstandarder for energiforbrugende produkter som cirkulationspumper og pumpemotorer.
BESTIL ET GRATIS ENERGY CHECK
Det er både gratis og let at bestille et Energy Check.
- Tryk på linket nedenfor og udfyld formularen
- Vi ringer dig op og aftaler et møde
- Vi udarbejder rapporten og sender den til dig
- Vi tager en uforpligtende snak- og du beslutter i fred og ro, om du har brug for yderligere rådgivning.
Hvorfor vente? Bestil dit Energy Check allerede i dag!
Du er også velkommen til at kontakte salgsingeniør Kim Fuglsang, hvis du har spørgsmål eller ønske at høre, hvad andre kunder har fået ud af Energy Check. Kontakt kfuglsang@grundfos.com /52 32 77 69
Er dit pumpeanlæg økonomisk i drift?
Med Grundfos Energy Check Kvikguide kan du selv tage første skridt til at vurdere, om pumpen er tjenlig til udskiftning.
Udfyld formularen og få en kopi af Grundfos Energy Check Kvikguide allerede i dag.
Tak for din interesse i Grundfos Energy Check Kvikguide
Klik på linket og hent den med det samme!
Strammere krav til energimærkning af bygninger
Et kommende EU-direktiv vil medføre, at store dele af den danske bygningsmasse skal energirenoveres i de kommende år. Kravene til eksisterende beboelses- og erhvervsejendomme og til offentligt byggeri skærpes allerede fra 2027 med nye energimærker.
Hent eksempel på rapporten
Længden og kompleksiteten af den rapport, du får, når vi har udført et Energy Check, afhænger naturligvis af størrelsen på dit pumpeanlæg. De overordende elementer vil dog være de samme fra rapport til rapport.
Hjælp til at skræddersy et ALPHA2-tilbud
Vi har lavet en redigerbar flyer til dig, som gerne vil have lidt hjælp til markedsføring, når du tilbyder husejere at udskife gamle, energislugende cirkulationspumper.
Flyeren består af et ALPHA2 regneeksempel og to redigerbare felter: et til dit tilbud og et til dine kontaktdata.
Indtast, print og aflever! Nemmere bliver det ikke!
Sådan får kunderne fordel af denne serviceydelse
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.
Relaterede serviceydelser
Grundfos tilbyder en lang række serviceydelser, som sikrer dig den højeste driftssikkerhed - og ro i sindet.
Vælg servicemulighed
Seks nemme trin til energibesparelser
Et Energy Check er en analyse, der udføres på stedet, kun kræver få timers arbejde og som ikke forstyrrer den daglige drift.
-
Første kontakt
Vi prækvalificerer dit anlæg ved sammen at gennemgå type, alder og størrelse på dine pumper, applikationer, procesflow og andre relevante oplysninger. -
Analyse
Vi besøger din virksomhed og udarbejder en foreløbig liste over ydelsesdata og installerede pumper. Det gør det muligt for os at lokalisere de områder, der kræver optimering. -
Forslag
På baggrund af analysen kommer vi med forslag til korrigerende handlinger. Under gennemgangen foretager vi observationer af pumpeanlægget. -
Udførelse
Vi udfører et omfattende Energy Check af hele anlægget eller udvalgte dele, før vi udarbejder en rapport med angivelse af de potentielle energibesparelser. -
Evaluering
Hvis du vælger at udskifte eller opgradere pumper, kan vi rådgive om den rigtige pumpeløsning til dit anlæg baseret på optimal ydelse samt energi og omkostningsbesparelser. -
Opfølgning
Vi følger op på den udførte serviceydelse for at sikre optimal leverance og tilfredsstillende pumpeydelse.
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.