Grundfos Energy Earnings garanterer energibesparelser uden startomkostninger. Nul investeringer betyder nul økonomiske risici. Kort sagt finansierer dine energibesparelser de opgraderede fjernvarmeanlæg.
Grundfos Energy Earnings er et investeringsfrit program til energibesparelser, der er baseret på as-a-service-forretningsmodellen. Det er udviklet til at reducere energiforbruget, forbedre dit miljøaftryk og bygge bro mod en bæredygtig fremtid.
Optimer fjernvarmeanlæg
Udskiftning af gamle, ineffektive pumper og aktiver med energieffektive løsninger fra Grundfos optimerer dine fjernvarmeanlæg.
Spar energi
Da pumperne og aktiverne i fjernvarmeanlægget nu kører optimalt, begynder du øjeblikkeligt at spare energi og forbedre dit miljøaftryk.
Besparelser som fortjeneste
I henhold til vores aftale deler vi energibesparelserne mellem os. På den måde finansierer en del af dine energibesparelser de nye fjernvarmeanlæg, og resten er penge i din lomme.
Grundfos Energy Earnings er en betalingsservice, der er baseret på den velkendte as-a-service-forretningsmodel. Det er en investeringsfri løsning,der er udviklet til at spare energi, og den giver dig mulighed for at optimere varmeanlæg og finansiere dem med en del af dine energibesparelser.
Vi erstatter alle ineffektive aktiver i dine fjernvarmeanlæg med energieffektive pumper og aktiver fra Grundfos. Dette gøres uden omkostninger. I løbet af kort tid vil disse nye løsninger give dig store energibesparelser, som vi derefter deler mellem os i henhold til vores aftale.
Kort sagt finansierer du de opgraderede fjernvarmeanlæg med en del af dine energibesparelser. Det er selve indbegrebet af win-win. Se vores korte introduktionsvideo. Gå ikke glip af denne energiservice.
Det er et helt fair spørgsmål. Her er nogle af de største fordele, når du finansierer fjernvarmeanlæg med Grundfos Energy Earnings.
Ingen startomkostninger
Ingen investering fra din side. Grundfos Energy Earnings indebærer ingen økonomiske risici overhovedet.
Garanterede energibesparelser
Nye energieffektive løsninger resulterer i garanterede energibesparelser, der giver en rentabel løsning fra dag 1.
Forbedret bæredygtighed
Energieffektive løsninger forbedrer dit miljøaftryk, så du kan opfylde alle krav til bæredygtighed.
Ingen vedligeholdelsesomkostninger
Takket være intelligent overvågning bliver Grundfos advaret om eventuelle problemer med dine pumper, så vi kan gribe ind, før det er for sent.
Fra den første introduktion til den endelige levering kan Grundfos Energy Earnings-servicen opdeles i syv enkle trin.
Da et dansk hotel havde brug for en fuld renovering af anlægget, tog Grundfos Energy Earnings dem et skridt videre. Ved at finansiere nyt udstyr med vores investeringsfri løsning sparede hotellet tæt ved EUR 7.000 på bare syv måneder. Læs hele historien her.
Energieffektive pumper i thailandsk vandland betaler for sig selv med 30 % energibesparelser
Et af de største vandlande i Sydøstasien, Ramayana i Thailand, ønskede at reducere energiforbruget og CO2-udledningen. Med Grundfos Energy Earnings kunne vandlandet opgradere anlægget med moderne energieffektive pumper fra Grundfos.
Sådan får kunderne fordel af denne serviceydelse
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.
Book et møde
Hvis du er ivrig efter at udforske Grundfos Energy Earnings yderligere, skal du blot udfylde nedenstående formular, så kontakter en af vores specialister dig for at planlægge et møde.
Vi ser frem til at høre fra dig.
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.