Overvågning, alarmhåndtering og fjernstyring fra samme platform
Grundfos Connect er en enkel, abonnementsbaseret cloudløsning, hvorfra du altid kan overvåge og styre udstyr og anlæg i din vandinfrastruktur. Løsningen giver et komplet overblik over anlæggene, viser alarmer, når der registreres problemer, og gør det muligt at håndtere problemerne eksternt. Grundfos Connect er abonnementsbaseret med en simpel prismodel, hvor der afregnes pr. år og pr. antal enheder.
Derfor er Grundfos Connect den rigtige løsning for dig
Det kan være både tidskrævende og udfordrende at få et komplet overblik over alt udstyr i en vandinfrastruktur. Det kan være nødvendigt at foretage fysiske besøg, og ofte mangler de rigtige data, hvilket fører til serviceafbrydelser og reduceret driftsydelse. Få mere at vide om, hvorfor Grundfos Connect er anderledes.
Sådan fungerer det
Grundfos Connect er enkel at konfigurere, indstille og bruge. Det eneste, du skal bruge, er nogle få, enkle værktøjer og en smartphone. Der er ikke behov for en reguleringstekniker til at foretage dyre installationer, og der er heller ikke brug for nye SCADA-integrationer eller dyr hardware.
Se, hvordan andre har haft gavn af Grundfos Connect
Har du brug for mere information? Tilmeld dig vores webinar
Tilmeld dig vores webinar, hvor vi dykker ned i de vigtigste fordele og funktioner og giver dig en introduktion til Grundfos Connect. Vores eksperter hjælper dig med at komme godt i gang med platformen.
Du kan gå i gang med at bruge Grundfos Connect med det samme. Klik på knappen nedenfor, hvis du er klar til at tilmelde dig, så hjælper vi dig med at udnytte alle de fordele, løsningen tilbyder.
Har du brug for hjælp? Find alt, hvad der er værd at vide om Grundfos Connect, i vores online-instruktionsvideoer. Så kan du sikre dig, at alt kører problemfrit, og få mest muligt ud af dit Grundfos Connect-abonnement.
Ofte stillede spørgsmål
Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål og deres svar på ét sted. Her kan du finde svar på dine spørgsmål om, hvordan Grundfos Connect fungerer.
Hvordan fungerer betalingen?
Er der en sikker måde at overvåge mit anlæg på?
Er hardware inkluderet i abonnementsprisen?
Hvilken dataopløsning kan platformen levere?
Kan der oprettes forbindelse til andet end Grundfos-enheder?
Vælg servicemulighed
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.