Opnå bedre trykregulering i fjernvarmenettet
I fjernvarmenetværk skal store centralt placerede pumper generere højt tryk for at kunne levere det nødvendige flow til store dele af forsyningsområdet og samtidig opfylde minimumstrykket ved særligt kritiske punkter. Det fører til for højt et tryk tæt på hovedpumperne og ofte for lavt tryk i andre dele af netværket - især hvis trykreguleringen ikke foretages i realtid.
Med iGRID Trykzone kan trkket tilpasses det aktuelle behov i netværket. Ved at installere pumper på centrale punkter i anlægget, øges trykket de steder, hvor det reelt er nødvendigt.
Fordeling af tryk baseret på aktuel forespørgsel giver mange fordele:
- Optimal komfort til alle kunder i hele forsyningsnettet
- Reduceret tryktab i hovednettet ved at tilføje tryk præcis hvor det er nødvendigt
- Bedre styring og ydelse i fjernvarmeanlægget som helhed
- Reducerede omkostninger til pumpning af energi
- Lavere anlægstrykmængde (flere valg af komponenter med lavt tryk)
- Mindre risiko for lækager
Opnå optimal trykstyring i fjernvarmenettet
Varierende ændringer i efterspørgslen er daglige udfordringer for fjernvarmeselskaberne. iGRID Trykzone er en standardiseret løsning, der leverer det nøjagtige tryk præcis der , hvor det kræves i forsyningsområdet. Ved hjælp af den metode kan man opnå en mere ensartet trykfordeling i varmeforsyningsnettet.
Vil du gerne vide mere om iGRID Trykzone?
Plug-and-pump - tilpasset alle behov
IGRID Trykzone er en modulopbygget plug-and-pump-løsning, som let kan tilpasses det enkelte forsyningsselskabs behov.
Løsningen kan leveres i en brønd under jorden, på en given placering over jorden eller i et skab, der kan placeres i et teknikrum eller på et gadehjørne
Se, hvordan du sammensætter løsning, så den opfylder dine præcise behov.