Opnå bedre trykregulering i fjernvarmenettet
I fjernvarmenetværk skal store centralt placerede pumper generere højt tryk for at kunne levere det nødvendige flow til store dele af forsyningsområdet og samtidig opfylde minimumstrykket ved særligt kritiske punkter. Det fører til for højt et tryk tæt på hovedpumperne og ofte for lavt tryk i andre dele af netværket - især hvis trykreguleringen ikke foretages i realtid.
Med iGRID Trykzone kan trykket tilpasses det aktuelle behov i netværket. Ved at installere pumper på centrale punkter i anlægget, øges trykket de steder, hvor det reelt er nødvendigt.
Fordeling af tryk baseret på aktuel forespørgsel giver mange fordele:
- Optimal komfort til alle kunder i hele forsyningsnettet
- Reduceret tryktab i hovednettet ved at tilføje tryk præcis hvor det er nødvendigt
- Bedre styring og ydelse i fjernvarmeanlægget som helhed
- Reducerede omkostninger til pumpning af energi
- Lavere anlægstrykmængde (flere valg af komponenter med lavt tryk)
- Mindre risiko for lækager
Opnå optimal trykstyring i fjernvarmenettet
Varierende ændringer i efterspørgslen er daglige udfordringer for fjernvarmeselskaberne. iGRID Trykzone er en standardiseret løsning, der leverer det nøjagtige tryk præcis der , hvor det kræves i forsyningsområdet. Ved hjælp af den metode kan man opnå en mere ensartet trykfordeling i varmeforsyningsnettet.
Vil du gerne vide mere om iGRID Trykzone?
Plug-and-pump - tilpasset alle behov
IGRID Trykzone er en modulopbygget plug-and-pump-løsning, som let kan tilpasses det enkelte forsyningsselskabs behov.
Løsningen kan leveres i en brønd under jorden, på en given placering over jorden eller i et skab, der kan placeres i et teknikrum eller på et gadehjørne
Se, hvordan du sammensætter løsning, så den opfylder dine præcise behov.
KONTAKT
Lars Heine Knudsen
Senior Key Account, iGRID
lknudsen@grundfos.com
52 32 76 87
Se, hvordan kunderne drager fordel af dette produkt
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder og øge din viden med gratis, online kurser på ECADEMY.
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse nu.
Er du interesseret i at forbedre din produktviden?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.
Få svar på dine spørgsmål om produktet
Vi har samlet de hyppigst stillede spørgsmål og svarene ét sted. Læs de mest stillede spørgsmål nedenfor eller besøg Grundfos FAQ for at at se den komplette liste med svar på spørgsmål om vores produkter.